Améliorez votre caméra FLIR Marine avec des accessoires et des câbles qui simplifient l'installation et augmentent les performances sur l'eau.
Station d'accueil de charge USB-C pour les caméras Ocean Scout Pro.
Commande de joystick haut de gamme pour caméras FLIR Marine - Compatible avec les séries M232, M300, M400/M400XR et M500.
Le clavier à distance compact JCU–3 est conçu pour contrôler la caméra thermique FLIR M232.
Injecteur PoE (alimentation par Ethernet) marin pour unités de commande à joystick FLIR.
Le switch réseau Gigabit RayNet à 8 ports avec 4 ports Power-over-Ethernet (PoE) dédiés.
RayNet est un système de câblage Ethernet étanche développé par Raymarine, idéal pour les environnements marins. Toutes les caméras numériques série M de FLIR de génération actuelle sont équipées d'un connecteur RayNet mâle.
Câbles Ethernet standard RJ45 pour utilisation avec les caméras de la série MD et les appareils tiers tels que les commutateurs, les NVR et les ordinateurs.
Les caméras des séries FLIR M300, M400 et M500 prennent en charge la sortie vidéo composite analogique standard pour une compatibilité avec les traceurs de cartes, les moniteurs et les systèmes existants nécessitant une entrée analogique.
Les caméras des séries FLIR M300, M400 et M500 prennent en charge la sortie vidéo numérique HD-SDI, offrant une haute résolution, une faible latence et une forte intégrité du signal, idéales pour les applications de surveillance et de diffusion.