Câbles RayNet

RayNet est un système de câblage Ethernet étanche développé par Raymarine, idéal pour les environnements marins. Toutes les caméras numériques série M de FLIR de génération actuelle sont équipées d'un connecteur RayNet mâle.

Options des produits
Câbles RayNet

Options de câble RayNet

Les câbles offrent une construction étanche, un collier de verrouillage/déverrouillage positif, un transfert de données à vitesse gigabit, ainsi que des options de connecteur direct et de 90°.

Connecteur droit RayNet vers RJ45, 100 pieds, LSZH

SKU: 308-0251-30-00
Connecteur droit RayNet vers RJ45, 100 pieds, LSZH

168,00 €

Angle droit RayNet vers RJ45, 100 pieds, LSZH

SKU: 308-0252-30-00
Angle droit RayNet vers RJ45, 100 pieds, LSZH

168,00 €

Angle droit RayNet, 1,6 pied

SKU: A80670
Angle droit RayNet, 1,6 pied

72,00 €

Angle droit RayNet, 3 m

SKU: A80695
Angle droit RayNet, 3 m

90,00 €

Angle droit RayNet, 10 m

SKU: A80673
Angle droit RayNet, 10 m

168,00 €

Angle droit RayNet, 33 pi

SKU: A80512
Angle droit RayNet, 33 pi

168,00 €

Adaptateur étanche RayNet (femelle) vers RJ45 (femelle), 100 mm

SKU: A80247
Adaptateur étanche RayNet (femelle) vers RJ45 (femelle), 100 mm

78,00 €

Adaptateur RayNet (masculin) vers RJ45 (masculin), 100 mm

SKU: A80513
Adaptateur RayNet (masculin) vers RJ45 (masculin), 100 mm

18,00 €