Loisirs

Les caméras thermiques et à ultra faible luminosité FLIR permettent de lever l'inconnu de la navigation de nuit.

L'obscurité sur l'eau, plus sûre avec FLIR

L'obscurité sur l'eau, plus sûre avec FLIR

Les caméras thermiques de vision nocturne FLIR transforment la nuit en jour, ce qui vous permet d'être en sécurité sur l'eau et de naviguer en toute confiance. De plus, la technologie thermique FLIR fonctionne de jour, vous permettant de voir à travers l'éblouissement solaire, la fumée et même le brouillard léger.

Découvrez FLIR Thermal

Pourquoi FLIR Thermal est la meilleure vision nocturne pour les bateaux

Les caméras thermiques détectent et affichent des images basées sur de minuscules différences de chaleur, et non de lumière. De l'obscurité totale au clair de lune en passant par l'éblouissement de midi, les caméras FLIR capturent l'énergie thermique émise ou réfléchie par tout ce qui existe, même la glace. Les caméras FLIR convertissent ensuite les petites différences de température en images vidéo infrarouges faciles à interpréter, ce qui vous permet de voir la nuit et de naviguer dans l'obscurité totale.

En savoir plus sur la vision nocturne pour les bateaux
Voir plus avec le thermique et l'ultra faible luminosité

Voir plus avec le thermique et l'ultra faible luminosité

La technologie thermique FLIR est un outil indispensable pour la navigation de nuit. Aucune lumière n'est nécessaire pour que les caméras FLIR puissent voir dans l'obscurité. Les caméras à lumière visible ou à ultra-basse lumière voient également dans l'obscurité et sont dotées de fonctions permettant d'améliorer la reconnaissance des cibles, ainsi que de fonctions de zoom à longue portée à la lumière du jour. Quelle est la caméra de vision nocturne la mieux adaptée aux plaisanciers ?

En savoir plus sur les caméras à faible luminosité pour les bateaux