FLIR M232

Caméra thermique marine compacte à résolution standard avec panoramique et inclinable.

4.434,00 €

Modèle: M232

SKU: E70354

Caméra thermique marine compacte panoramique / inclinable

Caméra thermique marine compacte panoramique / inclinable

La caméra thermique marine M232 fait passer l'abordabilité et l'intégration en toute simplicité à un tout autre niveau. Intégrant une résolution thermique 320 x 240, une fonction vidéo sur IP et un zoom numérique, le M232 est le plus petit système de caméra panoramique et inclinable de type FLIR Marine. La M232 améliore la navigation et la sécurité, vous aidant à voir les ponts, les quais, les bouées et les autres navires dans l'obscurité totale. La M232 aide également les navigateurs à trouver des gens dans l'eau plus vite que les projecteurs et le radar seuls.

Icône du M242, de taille compacte

Taille compacte

La plus petite de nos caméras thermiques marines avec capacité panoramique et inclinable. Le boîtier compact du M232 est robuste et facile à installer.

M232 panoramique et inclinable

Panoramique et inclinable

Naviguez en toute sécurité et explorez avec une fonction panoramique à360 ° et une capacité de +/-90 ° inclinable. Contrôlez la M232 avec votre traceur ou le joystick optionnel de commande.

Icône de résolution standard

Résolution standard

Un capteur thermique FLIR de 320x240 détecte les changements de chaleur afin que vous puissiez voir les bateaux et les bouées dans l'obscurité totale.

Portées de détection thermique M232

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection de la FLIR M232
Une capacité thermique supérieure à un prix inférieur

Une capacité thermique supérieure à un prix inférieur

La FLIR M232 fonctionnalités est composé d'un boîtier à cardan robuste, étanche avec chauffages de fenêtre automatiques pour une gestion efficace de la glace. Les utilisateurs peuvent profiter des commandes intuitives de l’écran tactile panoramique, inclinable et de la caméra directement depuis leur écran avec traceur, grâce à une commande par joystick optionnelle disponible pour un fonctionnement dédié.

Associé à un écran Raymarine Axiom, le M232 améliore la sécurité grâce à la détection d'objets ClearCruise™. La détection d'objets ClearCruise fournit des alertes sonores et visuelles lorsque des objets non aquatiques, tels que des bateaux, des obstacles ou des marqueurs, sont identifiés, offrant ainsi une paire d'yeux supplémentaire pour une navigation nocturne plus sûre.

Compatible avec les traceurs de cartes

Compatible avec les traceurs de cartes

Les caméras FLIR série M sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux traceurs de cartes et aux écrans multifonctions de Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad. Affichez l'image thermique sur l'écran de votre traceur de cartes et contrôlez le panoramique et l'inclinaison de la caméra à l'aide de l'écran tactile de votre traceur de cartes.

En savoir plus

M232 - Caractéristiques techniques et ressources

Général
Champ de vision

24 ° × 18 °

Fréquence de rafraîchissement vidéo

9 Hz9 Hz

Longueur focale

19 mm

Mise au point

Fixe de 12 pieds (3,6 m) à l'infini

Zoom optique

S/O

Zoom numérique

4x continu

Type de détecteur

Microbolomètre VOx 320 × 240

Système
ClearCruise Analytics

Oui, avec certains écrans Raymarine

Plage de réglage panoramique/inclinaison

Panoramique 360 ° (continu), inclinable +110 ° -90 °

Connecteurs vidéo analogiques

S/O

Sortie vidéo réseau

Flux vidéo réseau H.264 unique

Alimentation électrique

12 ou 24 VCC

Consommation électrique

15 W (typique) 18 W (max.)

Caractéristiques environnementales
Plage de température de fonctionnement

-13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

Plage de température de stockage

De -30 °C à +70 °C (-22 °F à +158 °F)

Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

Infiltration d'eau

IPX6

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Résistance aux vibrations

IEC 60945 ; MIL-STD-810E

Protection contre la foudre

Proche de la frappe à 2 kV

Brouillard salin

IEC60945

IEM

IEC60945

Caractéristiques physiques
Poids

2,7 kg (6.0 lb) sans réhausseur top-down 3,0 kg (6,6 lb) avec réhausseur top-down

Taille

Sans réhausseur top-down ; Diamètre 161,1 mm (6,3 po), hauteur 229,3 mm (9,0 po)

Avec réhausseur top-down ; Diamètre 190,0 mm (7,5 po), hauteur 279,00 mm (11,0 po)

Portée
Détecter un navire de 30 pieds

1.60nm (2.96km)

Cible OTAN 2,3 m x 2,3 m @50 %.

0.47nm (879m)

Détecter une cible de taille humaine

0,20nm (362m)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.