FLIR Marine : Résolution et portée de la caméra

03 juin 2025

FLIR Marine : Résolution et portée de la caméra

Optimisation de la visibilité pour la navigation et la détection.

Choisir la bonne caméra thermique marine FLIR

Lors du choix d'une caméra thermique FLIR Marine, il est essentiel de comprendre la portée et la résolution. À quelle distance devez-vous voir pour naviguer en toute sécurité ? Quel niveau de détail est nécessaire pour détecter les navires, les objets ou les activités d'intérêt ?

FLIR Marine propose des caméras thermiques standard et haute résolution. La résolution, mesurée en pixels, détermine la clarté de l'image :

  • Larésolution thermique standard : ~320 x 240 pixels, est idéale pour les petits bateaux de plaisance ou pour les plaisanciers qui souhaitent accéder à la technologie des caméras thermiques à moindre coût, comme les modèles FLIR M232 et M332.
  • Thermique haute résolution : ~640 x 480 pixels, convient aux plaisanciers qui recherchent les meilleures performances. Le thermique haute résolution est le premier choix des bateaux commerciaux et des premiers intervenants maritimes. La FLIR Ocean Scout Pro offre des performances haute résolution dans une caméra portable, tandis que les M364, M364C et M400 sont d'excellentes options pour les montages fixes.

Chaque pixel fonctionne comme un thermomètre infrarouge, détectant les variations de température et les convertissant en image. Plus il y a de pixels, plus il y a de détails :

  • Résolution standard : ~76 000 pixels
  • Haute résolution : ~307 000 pixels
Image d'une caméra thermique haute résolution

Image thermique à plus haute résolution.

Image d'une caméra thermique basse résolution

Image à plus faible résolution.


Plus de détails et de portée grâce à un plus grand nombre de pixels

Comme pour les caméras numériques, une densité de pixels plus élevée améliore la qualité de l'image. Avec plus de pixels, les caméras thermiques capturent les variations subtiles de température, révélant des détails plus fins qui facilitent l'identification des objets. Dans les environnements marins, les caméras à haute résolution offrent des avantages en matière de détection à longue portée. Un petit objet à l'horizon peut être indiscernable jusqu'à ce qu'il occupe entièrement un pixel. Les caméras haute résolution atténuent ce problème en remplissant quatre fois plus de pixels à n'importe quelle distance, ce qui améliore la clarté de l'objet.

Essentiel pour la recherche et le sauvetage (SAR) et la navigation

Les caméras à haute résolution sont essentielles pour les missions de recherche et de sauvetage, où la détection d'une personne dans l'eau est cruciale. Contrairement à la terre, seuls la tête et les bras sont visibles au-dessus de l'eau, ce qui rend la densité de pixels essentielle pour l'identification. Les caméras thermiques FLIR améliorent également la sécurité de la navigation, en aidant les plaisanciers à éviter les dangers flottants tels que les bouées des casiers à homards, les pilotis, les têtes de puits et les débris.

Des solutions sur mesure pour chaque marin

En résumé, choisissez une caméra FLIR à résolution standard pour un bon rapport coût-efficacité et une utilisation à courte distance, ou passez à une caméra thermique FLIR à haute résolution pour la navigation en haute mer, la surveillance et la détection de cibles à longue distance. Avec les caméras thermiques FLIR Marine, les marins bénéficient d'une meilleure visibilité, d'une sécurité accrue et d'une détection fiable, de jour comme de nuit.