Sécurisez chaque voyage avec FLIR - La vision thermique pour une sécurité et une visibilité supérieures en mer.
Les caméras FLIR Marine offrent aux équipages des superyachts une vision thermique inégalée, qui leur permet de naviguer en toute confiance, d'être mieux informés et de bénéficier d'une protection continue. Qu'il s'agisse de naviguer de nuit ou de veiller au bien-être de vos invités, FLIR apporte la clarté là où d'autres ne peuvent pas. Parce que la tranquillité d'esprit est le luxe ultime.
Ces systèmes avancés améliorent considérablement la sécurité par faible visibilité, en utilisant l'imagerie thermique pour détecter les navires, les personnes et les obstacles, même dans l'obscurité totale, le brouillard ou l'éblouissement solaire. Les capitaines bénéficient d'un avantage vital en matière de navigation, en évitant les dangers que les radars et la vue humaine peuvent manquer, ce qui garantit que les clients sont toujours entre de bonnes mains.
La sécurité est tout aussi cruciale. Les caméras FLIR assurent une surveillance thermique permanente pour détecter les intrus ou les activités suspectes autour du navire. L'intégration transparente avec les radars, les systèmes de suivi et la vidéosurveillance en réseau permet une détection intelligente des objets et des alertes précoces, ce qui est essentiel pour maintenir un environnement sécurisé et privé à bord.
Prêt à améliorer votre vision ? Contactez-nous pour découvrir la différence FLIR et améliorer la tranquillité d'esprit à bord.
Contacter les ventes