FLIR M560

La M560 est un système de caméra marine multispectrale alimenté par l'IA et conçu pour des performances avancées à longue portée. Dotée d'un capteur MWIR refroidi et d'un zoom thermique 14,9X, elle offre une clarté, une précision et un suivi de cible inégalés dans les environnements maritimes les plus exigeants.

Système de caméra thermique marine Elite à longue portée

Système de caméra thermique marine Elite à longue portée

La M560 est une caméra d'élite multi-spectrale alimentée par l'IA et conçue pour les applications marines les plus exigeantes. La caméra va au-delà de l'imagerie thermique conventionnelle en combinant un capteur thermique MWIR FLIR refroidi de qualité supérieure avec une caméra visible 4K à très faible luminosité, un télémètre laser sans ITAR de 12 km et un projecteur laser à longue portée. La M560 intègre ces puissants capteurs dans un boîtier robuste à cardan stabilisé sur 3 axes, offrant une connaissance de la situation inégalée et des capacités de détection à longue portée avec la meilleure stabilisation d'image de sa catégorie.

La traque maritime conçue pour la vitesse et la stabilité

La technologie FLIR AI Target Tracking utilise un réseau neuronal avancé formé à l'environnement maritime. Associée à des algorithmes avancés, la fonction AI Target Tracking de la M560 identifie et classe automatiquement les objets marins courants, tels que les navires, les bouées, les embarcations et les personnes dans l'eau, pour en faciliter l'interprétation. Une fois qu'un objet est classé et sélectionné, le M560 suit intelligemment la cible avec un contrôle dynamique du panoramique et de l'inclinaison, en maintenant la précision même dans les mers agitées, les voies navigables encombrées et pendant les manœuvres à grande vitesse.

Multi-Spectral icon

Multi-Spectral

La caméra thermique couleur combine les éléments visuels couleur de la caméra visible pour améliorer et fournir un contexte à la scène thermique.

14.9X Thermal optical zoom lens

Zoom thermique 14,9X

Notre dernier capteur MWIR (infrarouge à ondes moyennes) refroidi est équipé d'un zoom optique pour une meilleure détection à longue distance.

Dual payload icon

Jusqu'à 4 caméras

Caméra thermique haute résolution, caméra à ultra faible luminosité, projecteur laser et télémètre laser en option.

Portées de détection thermique de la M560

La portée réelle peut varier en fonction de la configuration de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection de la FLIR M560

Une vue stable grâce à la stabilisation sur trois axes

Les M460 et M560 sont dotés d'un système innovant de panoramique et d'inclinaison à trois axes qui permet à la charge utile du capteur de rouler à l'intérieur du boîtier de la rotule, ce qui garantit une qualité d'image sans distraction dans toutes les conditions.

Vision 4K pour l'identification de cibles d'élite à longue portée

La caméra 4K jour et nuit du M560 est dotée d'un zoom optique 25x pour une observation détaillée et une identification positive des cibles à longue distance. Associée à un puissant capteur thermique MWIR refroidi, elle permet une confirmation visuelle précise dans les environnements extrêmes. Qu'il s'agisse de suivre des cibles en mouvement rapide ou de scruter des horizons lointains, la sensibilité à la lumière ultra-basse de la M560 renforce l'imagerie thermique et permet une reconnaissance fiable des cibles.

Projecteur à faisceau étroit

Projecteur à faisceau étroit

Le M560 est doté d'un projecteur laser à faisceau étroit intégré permettant d'identifier avec certitude les navires et les personnes dans l'eau. Illumine les objets jusqu'à 1 km de distance.

Télémètre laser

Mesurez avec précision la distance et le relèvement d'une cible à longue distance et par mauvaise visibilité. Mesurez en toute confiance des distances allant jusqu'à 12 km (6,5 nm). Les caméras M560 sont disponibles avec ou sans l'option télémètre laser sans ITAR.

Modèles M560

Le M560 est disponible avec ou sans télémètre laser ITAR préinstallé.

M560

SKU: E70682
M560
  • Caméra thermique mutispectrale Elite avec stabilisation sur trois axes, caméra 4k à ultra faible luminosité et projecteur laser.

  • Pas d'option de télémètre laser

M560-LRF

SKU: E70683
M560-LRF
  • Caméra thermique mutispectrale Elite avec stabilisation sur trois axes, caméra 4k à ultra faible luminosité et projecteur laser.

  • Inclut un télémètre laser préinstallé sans ITAR

M560 - Spécifications et ressources

Puissance
Tension d'alimentation

12 à 24 volts DC (10,8V min à 31,2V max)

Actuel

Crête 23 ampères

Consommation électrique

230 Watts

Réseau et connecteurs
Ethernet

1x RayNet

DeviceNet

NMEA 2000

Cloison

Entrée NMEA 0183 Sortie

Norme IEEE

Conforme à la norme IEEE 802.3ab

Environnement
Température de fonctionnement

De -25 °C à +55 °C (de -13 °F à 131 °F)

Température de stockage

De -30 °C à +70 °C (de -22 °F à 158 °F)

Humidité relative

max 95%

Dégivrage automatique des vitres

Standard à la mise sous tension

Eau Ingres

IPX6 et IPX7

Sable et poussière

IEC/EN 60529:1992+A2:2013 (IP6X)
MIL-STD-810H

Vibrations

IEC/EN 60945:2002 (exposé)

Altitude

MIL-STD-810H

Protection contre la foudre

Quasi-grève à 2 kV

EMC

IEC/EN 60945:2002
MIL-STD-461 Section RE101

Le vent

100 nœuds (115,2 mph)

Spécification du système
Stabilisation du gyroscope

Oui (trois axes)

Stabilisation numérique de l'image

Oui (caméra visible uniquement)

Sortie vidéo sur réseau

Quatre flux vidéo réseau H.264 indépendants

Connecteur vidéo

Sortie BNC 6G-SDI

Conformité ONVIF

Oui Profils S

Pan et Tilt

Panoramique continu de 360°, inclinaison de +/-90

Suivi des cibles
Détection et classification améliorées par l'IA

Oui (thermique et visible)

Suivi des cibles vidéo

Oui (thermique et visible)

Poursuite de la cible par radar

Oui (via NMEA 0183)

Télémètre laser
Portée effective maximale

12 km (6,5nm) (la portée dépend des conditions de mer et de la taille de la cible)

Gamme d'objectifs de l'OTAN

6 km (3.24nm) (la portée dépend des conditions de mer et de la taille de la cible)

Spot laser
Poutre

2.2º

Lumens

1000

Portée d'éclairage maximale

1km (0,25 lux)

Caméra visible
Type de détecteur

CMOS de type 1/1.8

Résolution

Jusqu'à 3840 x 2160 @ 30fps

Éclairage minimum

0,03 lux (ICR désactivé, mode haute sensibilité activé) / 0,0002 lux (ICR activé, mode haute sensibilité activé)

Zoom

Zoom optique 25×

Zoom numérique

12x

Longueur focale

6,5-162,5 mm

Champ de vision

59° Wide FOV à 2,8° Narrow FOV

Caméra thermique
Type de détecteur

Matrice à plan focal InSb 640x512 MWIR refroidie

Traitement des images

Amélioration numérique des détails propre à FLIR

Taux de rafraîchissement vidéo

30Hz

Champ de vision

1,9 ° à 2,8 °

Longueur focale

19 mm (large) à 290 mm (étroit)

Zoom optique

14.9x

Zoom numérique

8x

What's in the box illustration
Que contient la boîte ?

Les pièces suivantes sont fournies avec le M560 :

1

Appareil photo M560

2

Joint d'étanchéité de l'appareil photo

3

Dossier de documentation

4

Coupleur étanche RJ45 à RJ45

5

Kit de levage : 2x boulons à œil M8, 2x manilles en acier inoxydable, 1x élingue de levage.

6

Câble d'alimentation à angle droit, 1 m (3,28 ft)

7

Fixations : 6x boulons M10x100, 6x écrous nyloc M10, 12x rondelles plates M10, 6x goupilles fendues.

8

Câble adaptateur RayNet (Ethernet) à angle droit vers RJ45, 1 m (3.28 ft)

9

Module convertisseur de tension VCM150

10

Collier de serrage VCM150

11

Vis de montage VCM150 x2

12

Vis de montage du serre-câble VCM150 x3

13

Indicateur de diagnostic LED externe

14

2x No.10 (5 mm x 25 mm) T25 Torx vis à bois à tête ronde pour l'indicateur LED


Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.