FLIR M364C

Caméra thermique marine haute résolution à balayage horizontal/vertical, stabilisation gyroscopique à 2 axes et capteur très faible luminosité.

Modèle

Taux de rafraîchissement

Modèle: M364C 9 Hz

SKU: E70519

Caméras marines multi-spectrales avec stabilisation gyroscopique active

Caméras marines multi-spectrales avec stabilisation gyroscopique active

Dotés d'une caméra haute définition à très faible luminosité et de l'un des cœurs d'imagerie thermique FLIR les plus avancés, les modèles M364C et M364C LR offrent un niveau de perception d'élite sur l'eau. Les deux modèles utilisent la vision multi-spectrale FLIR Color Thermal Vision™, le mélange de la caméra à lumière visible avec la caméra thermique pour permettre aux marins d'utiliser des images rehaussées avec les couleurs pour identifier les aides à la navigation et les autres navires dans le paysage thermique.

La stabilisation d'image gyroscopique à 2 axes offre une vue stable en mer agitée.

Stabilisation 2 axes

La stabilisation d'image mécanique offre une vue stable en mer agitée.

Color Thermal Vision FLIR

Vision thermique couleur

Associe la caméra visible à une image thermique pour une identification positive des bouées et des autres navires.


Icône Test 3

Deux charges utiles de caméra

Caméra thermique haute résolution + visibilité à très faible luminosité.

Portée de détection thermique M364C

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection FLIR M364C

M364C ou M364C LR ?

Le M364C, avec son champ de vision plus large, répond aux besoins de presque toutes les applications sur navire. Le champ de vision plus large offre la meilleure qualité d'image en cours de route. Le M364C LR, avec un champ de vision plus étroit, est le mieux adapté aux plates-formes stables et aux navires plus grands qui nécessitent des performances à longue portée.

Portée de détection thermique M364C LR

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection FLIR M364C LR

Perception d'élite avec l'imagerie multi-spectrale

  • L'imagerie thermique détecte les objets dans l'obscurité totale, ainsi qu'en cas d'éblouissement et de brouillard léger
  • La technologie de détection d'objets MVA (Marine Video Analytics) reconnaît et met en évidence les objets non aquatiques tels que les bateaux, les bouées ou les débris flottants
  • La vision Color Thermal Vision combine les caméras thermiques et les caméras faible luminosité pour identifier facilement les détails de couleur tels que les feux de navigation et les aides à la navigation.

Vision thermique FLIR supérieure et vision nocturne ultra-faible luminosité

Les M364C et M364C LR — nos caméras les plus avancées de la série M300
  • Le cœur de l'imagerie thermique FLIR Boson associé à une caméra visibilité HD
  • Boîtier inclinable et orientable IPX6 robuste conçu pour résister aux éléments
  • Technologie avancée de traitement d'image embarquée
  • Vidéo analogique, HD-SDI et deux flux vidéo IP indépendants pour une intégration élargie.

Compatible avec les traceurs de cartes

Les caméras FLIR série M sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux traceurs de cartes et aux écrans multifonctions de Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad. Affichez l'image thermique sur l'écran de votre traceur de cartes et contrôlez le panoramique et l'inclinaison de la caméra à l'aide de l'écran tactile de votre traceur de cartes.

M364C / M364C LR - Caractéristiques techniques et ressources

Caméra thermique
Type de détecteur

Microbolomètre VOx 640x512

Fréquence de rafraîchissement vidéo

30 Hz ou <9 Hz

Champ de vision

M364C-USV - 24° x 18°

M364C LR-USV - 18° x 13,5°

Longueur focale

M364C-USV - 18 mm

M364C LR-USV - 25 mm

Mise au point

Fixe de 12 pieds (3 m) à l'infini

Zoom optique

S/O

Zoom numérique

4x continu

Caméra visible
Type de détecteur

CMOS 1/2,8 po

Résolution

Jusqu'à 1920 x 1080 @ 30 i/s

Éclairage minimum

Paramètre « Faible luminosité » ACTIVÉ : 0,006 lux / Paramètre « Faible luminosité » ÉTEINT : 0,1 lux

Zoom optique

30x

Zoom numérique

12x

Longueur focale

129 mm à 4,3 mm

Champ de vision

63,7 ° x 35,8 ° champ de vision horizontal (FOV) à 2,3 ° x 1,29 ° champ de vision vertical (FOV)

Système
Stabilisé par gyroscope

Oui. 2 axes.

Analyse vidéo marine (MVA)

Oui

Plage de réglage panoramique/inclinaison

360 ° Panoramique continu, +/- 90 ° inclinable

Vision thermique couleur

Oui

Sortie vidéo analogique

Paramétrable par l'utilisateur NTSC/PAL

Connecteurs vidéo analogiques

BNC

Sortie vidéo réseau

2 flux principaux H.264 HD, 2 flux secondaires H.264, 1 flux en direct

Sortie vidéo HD-SDI Lossless

Oui

Alimentation électrique

12 à 24 V CC

Consommation électrique

41 W nominal ; 56 W avec les chauffages

ONVIF (Protocole ONVIF)

Profil S (modèle M364C uniquement)

Environnement
Plage de température de fonctionnement

-13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

Plage de température de stockage

-30 °F à +158 °F (-30 °C à +70 °C)

Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

Infiltration d'eau

IPX6

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Résistance aux vibrations

IEC60945

Protection contre la foudre

Presque à la décharge jusqu'à 2 kV

Brouillard salin

IEC60945

IEM

IEC60945

Caractéristiques physiques
Poids

Caméra : 13,9 lbs (6,3 kg) / Caméra avec réhausseur supérieur : 14,9 lbs (6,8 kg)

Taille

Caméra : 8,7 po (222 mm) x 12,9 po (328 mm) / Caméra avec réhausseur supérieur : 10,0 po (254 mm) x 14,4 po (366 mm)

Portée
Détecter un navire de 30 pieds

M364C-USV - 3.2nm (5.92km)

M364C LR-USV - 4.26nm (7.89km)

Cible OTAN 2,3 m x 2,3 m @50 %.

M364C-USV - 0.95nm (1.76km)

M364C LR-USV - 1.26nm (2.34km)

Détecter une cible de taille humaine

M364C-USV - 0.39nm (725m)

M364C LR-USV - 0.52nm (966m)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.