FLIR M364

Caméra thermique marine haute résolution avec stabilisation inclinable et gyro à 2 axes.

Modèle

Taux de rafraîchissement

Modèle: M364 9 Hz

SKU: E70526

Caméra thermique marine avec stabilisation gyroscopique active

Caméra thermique marine avec stabilisation gyroscopique active

Le M364 allie un design robuste, adapté à toutes les conditions météorologiques, à un capteur thermique FLIR de pointe haute résolution, offrant une connaissance situationnelle améliorée pour les professionnels de la mer et les plaisanciers. Sa stabilisation Gyro avancée et son capteur thermique haute résolution permettent de détecter les obstacles et les cibles même dans l'obscurité totale et en mer agitée, aussi la navigation est sûre même dans les conditions les plus exigeantes.

Icône panoramique et inclinaison

Panoramique et inclinable

Naviguez en toute sécurité et explorez avec une fonction panoramique à360 ° et une capacité de +/-90 ° inclinable. Contrôlez le M332 avec votre traceur ou commande joystick optionnelle.

Stabilisation Gyro

Stabilisation 2 axes

Naviguez avec une vue stable en mer agitée. La stabilisation verticale compense le tangage, tandis que la stabilisation horizontale maintient le champ de vision du M364 dans une direction donnée.

Icône Test 3

Haute résolution

Un capteur thermique FLIR haute résolution 640x512 offre une vision nocturne accrue et presque deux fois plus de portée qu’un capteur thermique standard.

Portée de détection thermique du M364

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection du FLIR M364

Vision nocturne thermique supérieure de FLIR

Le FLIR M364 offre une vision nocturne dans l'obscurité totale, l'éblouissement et le brouillard léger.

  • Alimentée par le cœur de l'imagerie thermique révolutionnaire FLIR Boson
  • Boîtier inclinable et orientable IPX6 robuste conçu pour résister aux éléments
  • Technologie avancée de traitement d'image embarquée
  • Vidéo analogique, HD-SDI et vidéo IP pour une intégration étendue
  • L'analyse vidéo marine identifie intelligemment les objets non aquatiques.
Compatible avec les traceurs de cartes

Compatible avec les traceurs de cartes

Les caméras FLIR série M sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux traceurs de cartes et aux écrans multifonctions de Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad. Affichez l'image thermique sur l'écran de votre traceur de cartes et contrôlez le panoramique et l'inclinaison de la caméra à l'aide de l'écran tactile de votre traceur de cartes.

En savoir plus

M364 - Caractéristiques techniques et ressources

Général
Type de détecteur

Microbolomètre VOx 640x512

Fréquence de rafraîchissement vidéo

30 Hz ou <9 Hz

Champ de vision

24 ° x 18 °

Longueur focale

18 mm

Mise au point

Fixe de 12 pieds (3 m) à l'infini

Zoom optique

S/O

Zoom numérique

4x continu

Système
Stabilisé par gyroscope

Oui

Analyse vidéo marine (MVA)

Oui

Plage de réglage panoramique/inclinaison

360 ° Panoramique continu, +/- 90 ° inclinable

Sortie vidéo analogique

Paramétrable par l'utilisateur NTSC/PAL

Connecteurs vidéo analogiques

BNC

Sortie vidéo réseau

Deux flux vidéo indépendants pour réseau H.264/MJPEG

Sortie vidéo HD-SDI Lossless

Oui

Alimentation électrique

12 à 24 VDC

Consommation électrique

41 W nominal ; 56 W avec les chauffages

ONVIF (Protocole ONVIF)

Profil S conforme

Caractéristiques environnementales
Plage de température de fonctionnement

-13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

Plage de température de stockage

De -30 °C à +70 °C (-22 °F à +158 °F)

Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

Infiltration d'eau

IPX6

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Résistance aux vibrations

IEC60945

Protection contre la foudre

Proche de la frappe à 2 kV

Brouillard salin

IEC60945

IEM

IEC60945

Caractéristiques physiques
Poids

Caméra : 6,3 kg (13,9 lbs)

Caméra avec réhausseur supérieur : 6,8 kg (14,9 lbs)

Taille

Caméra : 222 mm (8,7 po) x 328 mm (12,9 po)

Caméra avec réhausseur supérieur : 254 mm (10 po) x 366 mm (14,4 po)

Portée
Détecter un navire de 30 pieds

3,2nm (5,92km)

Cible OTAN 2,3 m x 2,3 m @50 %.

0,95nm (1,76km)

Détecter une cible de taille humaine

0,39nm (725m)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.