Le switch réseau Gigabit RayNet à 8 ports avec 4 ports Power-over-Ethernet (PoE) dédiés.
Le switch réseau RNS-8 est un switch réseau haut de gamme. Utilisez le RNS-8 pour intégrer les écrans de traceur de cartes aux radars, aux modules sondeur et aux caméras thermiques FLIR Marine. Le RNS-8 comporte 4 ports Power-Over-Ethernet (POE) dédiés pour l'intégration et l'alimentation de dispositifs compatibles POE tels que les caméras IP marines CAM300 et les claviers déportés RMK-10. Le RNS-8 est simple à installer et ne requiert aucun paramétrage compliqué.
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Longueur | 287,63 mm (11,32 po) |
| Hauteur | 125,5 mm (4,94 po) |
| Profondeur | 78 mm (3,07 po) |
| Distance de séparation des ports | 17,38 mm (0,68 po) |
| Poids | 960,5 g (2,12 lbs) |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d’alimentation nominale | 12 V ou 24 V CC |
| Plage de tensions de fonctionnement | 9 V à 31,2 V CC |
| Plage de tensions de fonctionnement PoE | 10,8 V à 31,2 V CC |
| Consommation électrique | 160 W (maximum) @ 12 V CC 150 W (maximum) @ 24 V CC |
| Courant | 13,3 A (maximum) @ 12 V CC 6,25 A (maximum) @ 24 V CC |
| Calibre de fusible en ligne | 15 A @ 12 V CC 8 A @ 24 V CC |
| Calibre du disjoncteur thermique | 20 A @ 12 V CC 10 A @ 24 V CC |
| Réseau | |
|---|---|
| Ports de connexion réseau | 4 x ports de connexion RayNet (10/100/1000 Mbits/s) 4 x ports de connexion RayNet PoE (10/100/1000 Mbits/s). Chacun des 4 ports supporte l'alimentation PoE de classes 0 à 4, avec 30 W de puissance maximum disponible pour chaque port. Remarque :
|
| Norme IEEE | Conforme à IEEE 802.3at |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | –25 °C (–13 °F) à +55 °C (131 °F) |
| Température de non-fonctionnement | – 30 °C (–22 °F) à +70 °C (158 °F) |
| Humidité relative | jusqu'à 93 % @ 40 °C (104 °F) |
| Niveau d’étanchéité | IPx6 et IPx7 |
| Conformité | |
|---|---|
| Normes | EN 60945:2002 (Europe, Australie, Nouvelle-Zélande) ICES-003 (Canada) CFR47 Partie 15 (États-Unis) IACS section E10 (Japon / Chine) |
| Marquages du produit | UKCA CE Australian Tick Directive DEEE |
Les pièces suivantes sont fournies avec le RNS-8
| 1 | Switch de réseau RNS-8 |
| 2 | Documentation |
| 3 | Vis de fixation, x4 (M4, 8,94 x 25 mm) |
| 4 | Câble d'alimentation, 1,5 m (4,9 pieds) |
| Manuels | |
|---|---|
| Fiche technique RNS-8 | |