Comment connecter FLIR à votre traceur de cartes

08 juin 2025

Comment connecter FLIR à votre traceur de cartes

Les caméras FLIR Marine s'intègrent parfaitement aux principaux traceurs de cartes électroniques de fabricants tels que Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad.

Intégration et contrôle des caméras sans effort

Les systèmes de caméras FLIR Marine améliorent la connaissance de la situation et la vision nocturne sur tous les types de navires, des petits bateaux de plaisance aux grands yachts et aux navires commerciaux. Pour maximiser l'efficacité, vous devez connecter votre caméra FLIR à un traceur de cartes ou à un moniteur compatible. Heureusement, les caméras FLIR Marine s'intègrent parfaitement aux principaux traceurs de cartes électroniques (écrans multifonctions) de fabricants tels que Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad.

Les caméras FLIR Marine ne se contentent pas d'afficher des images thermiques : elles offrent des fonctions précises de panoramique, d'inclinaison et de zoom, ainsi que des réglages spécialisés pour une visibilité optimale. Chaque marque de traceur de cartes électronique développe sa propre interface de contrôle, basée sur les spécifications de FLIR. Pour tirer le meilleur parti de votre système, consultez votre manuel d'utilisation pour obtenir des conseils détaillés sur le fonctionnement et l'intégration.

FLIR thermal on a chartplotter being used by a first responder.


Connexion de votre caméra à un écran

La plupart des installations de caméras FLIR Marine ne nécessitent que deux câbles :

  1. Câble d'alimentation : Fournit 12 V ou 24 V CC à la caméra.
  2. Câble Ethernet haut débit : Transmet la vidéo numérique, les signaux de commande et les données de contrôle à votre réseau de bord, reliant le traceur de cartes et d'autres accessoires.


Vidéo sur Ethernet pour une visualisation sans faille

Les traceurs de cartes modernes prennent en charge la vidéo sur Ethernet, qui offre un flux numérique de haute qualité directement à partir de la caméra FLIR. Cela permet un partage facile de la vidéo sur plusieurs écrans, garantissant que chaque écran à bord a un accès facile au flux. Les caméras FLIR des séries M200, M300, M400 et M500 prennent toutes en charge la connectivité standard Video-over-Ethernet.


Vidéo analogique pour les systèmes plus anciens

Pour les anciens traceurs de cartes qui ne prennent pas en charge la vidéo Ethernet, les caméras FLIR des séries M300, M400 et M500 offrent une sortie vidéo analogique. Remarque : les caméras FLIR M200 ne prennent pas en charge la sortie vidéo analogique. La vidéo analogique nécessite des connexions directes d'entrée à sortie, et du matériel supplémentaire peut être nécessaire pour distribuer le flux sur plusieurs écrans.


Des commandes de caméra intuitives au bout des doigts

Les traceurs de cartes modernes sont dotés d'écrans tactiles, souvent complétés par des boutons rotatifs, des pavés directionnels et des interfaces de boutons. Les caméras FLIR intégrées vous permettent de :

  • Déplacer et zoomer la caméra sans effort
  • Ajuster les palettes de couleurs pour un contraste optimal
  • Activer la stabilisation de l'image pour une vision claire
  • Passer du mode thermique au mode lumière visible sur les modèles à double charge.

Pour une précision accrue, le joystick JCU-4 de FLIR offre un contrôle dédié à la caméra. Ce joystick basé sur Ethernet s'intègre parfaitement à tout système marin pour une navigation réactive et permanente.


Fonctions avancées de visualisation et de suivi

L'un des avantages les plus puissants de l'intégration FLIR est la visualisation côte à côte de la vidéo et des données de navigation. L'affichage de votre flux FLIR à côté de votre traceur de cartes ou de votre radar permet d'identifier facilement les marqueurs de navigation, les cibles radar et les objets d'intérêt.

Suivi de l'évolution de la trajectoire

La fonction Slew-to-Cue de FLIR permet le suivi automatique de la caméra en fonction des données du radar ou du traceur de cartes :

  • Appuyez longuement sur un contact radar pour envoyer sa position à la caméra FLIR.
  • La caméra se verrouille automatiquement sur la cible et ajuste le panoramique, l'inclinaison et le zoom en conséquence.
  • Permet de suivre les aides à la navigation, les cibles AIS et les positions terrestres pour une meilleure connaissance de la situation.

Assistance à l'homme à la mer (MOB)

Les caméras FLIR Marine s'intègrent aux systèmes d'alarme d'homme à la mer (MOB). Si une alarme d'homme à la mer est déclenchée, le système.. :

  1. Reçoit du traceur de cartesle relèvement et la distance par rapport à la position d'alarme.
  2. Ajuste automatiquement l'inclinaison de la caméra pour faire la mise au point sur la surface de l'eau.
  3. Met continuellement à jour le suivi pour garder la scène en vue pendant que le navire manœuvre vers la récupération.

Cette automatisation réduit la charge de travail du barreur et améliore l'efficacité de la réponse dans les situations critiques.


Maximiser les capacités de votre système

L'association d'une caméra FLIR Marine à un écran multifonctions ou à un traceur de cartes moderne offre des capacités de sécurité, de navigation et d'observation inégalées. Consultez votre fabricant d'électronique de navigation pour garantir une intégration optimale et une utilisation complète des fonctionnalités de votre système.

Chartplotters with FLIR integration