FLIR M300C

Caméra marine pour très faible luminosité avec fonction panoramique et inclinaison et stabilisation gyroscopique à 2 axes.

8.634,00 €

Modèle: M300C

SKU: E70605

Caméra haute performance pour conditions de très faible luminosité

Caméra haute performance pour conditions de très faible luminosité

Le M300C combine un capteur de caméra HD haute performance avec un zoom optique impressionnant de 30x, garantissant une identification fiable des cibles et une meilleure perception de l'environnement. Son boîtier robuste avec fonction panoramique et inclinaison est équipé d'un stabilisateur gyroscopique à 2 axes, permettant une surveillance efficace des cibles même dans des conditions maritimes difficiles. Équipé d'un capteur ultra-sensible à la lumière, le M300C offre une qualité d'image exceptionnelle dans des conditions de faible luminosité, ce qui en fait le choix idéal pour les marins qui n'ont pas besoin d'une vision nocturne thermique.

Icône panoramique et inclinaison

Panoramique et inclinable

Naviguez en toute sécurité et explorez avec une fonction panoramique à360 ° et une capacité de +/-90 ° inclinable. Contrôlez le M300C à l'aide de votre traceur de cartes ou d'une unité de commande à joystick optionnelle.

Icône de stabilisation gyroscopique

Stabilisation 2 axes

Naviguez avec une vue stable en mer agitée. La stabilisation verticale compense le tangage du navire et la stabilisation horizontale maintient le champ de vision du M300C sur un cap sélectionné.

Icône HD

Haute définition

Un capteur de caméra ultra-sensible à la lumière de 1920 x 1080 avec zoom optique 30X vous permet de naviguer en soirée et d'identifier des cibles à longue distance.

Navigation sécurisée dans les environnements à faible visibilité

Caméra ultra-sensible à la lumière avec détection améliorée des cibles à longue distance

  • Boîtier inclinable et orientable IPX6 robuste conçu pour résister aux éléments
  • Vidéo analogique, HD-SDI et vidéo IP pour une intégration étendue
  • L'analyse vidéo marine identifie intelligemment les objets non aquatiques.
Compatible avec les traceurs de cartes

Compatible avec les traceurs de cartes

Les caméras FLIR série M sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux traceurs de cartes et aux écrans multifonctions de Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad. Affichez l'image thermique sur l'écran de votre traceur de cartes et contrôlez le panoramique et l'inclinaison de la caméra à l'aide de l'écran tactile de votre traceur de cartes.

En savoir plus

M300C - Caractéristiques techniques et ressources

Général
Type de détecteur

CMOS 1/2,8 po

Résolution

Jusqu'à 1920 x 1080 @ 30 i/s

Éclairage minimum

Réglage faible luminosité ACTIVÉ : 0,006 lux

Réglage faible luminosité ÉTEINT : 0,1 lux

Zoom optique

30x

Zoom numérique

12x

Longueur focale

129 mm à 4,3 mm

Champ de vision

63,7 ° x 35,8 ° champ de vision horizontal (FOV) à 2,3 ° x 1,29 ° champ de vision vertical (FOV)

Système
Stabilisé par gyroscope

Oui

Analyse vidéo marine (MVA)

Oui

Plage de réglage panoramique/inclinaison

360 ° Panoramique continu, +/- 90 ° inclinable

Sortie vidéo analogique

Paramétrable par l'utilisateur NTSC/PAL

Connecteurs vidéo analogiques

BNC

Sortie vidéo réseau

Deux flux vidéo indépendants pour réseau H.264/MJPEG

Sortie vidéo HD-SDI Lossless

Oui

Alimentation électrique

12-24V CC

Consommation électrique

41 W nominal ; 56 W avec chauffage

ONVIF (Protocole ONVIF)

Profil S conforme

Caractéristiques environnementales
Plage de température de fonctionnement

-13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

Plage de température de stockage

De -30 °C à +70 °C (-22 °F à +158 °F)

Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

Infiltration d'eau

IPX6

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Résistance aux vibrations

IEC60945

Protection contre la foudre

Proche de la frappe à 2 kV

Brouillard salin

IEC60945

IEM

IEC60945

Caractéristiques physiques
Poids

Caméra : 6,3 kg (13,9 lbs)

Caméra avec réhausseur supérieur : 6,8 kg (14,9 lbs)

Taille

Caméra : 222 mm (8,7 po) x 328 mm (12,9 po)

Caméra avec réhausseur supérieur : 254 mm (10 po) x 366 mm (14,4 po)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.