JCU-4

Commande de joystick haut de gamme pour caméras FLIR Marine - Compatible avec les séries M232, M300, M400/M400XR et M500.

2.034,00 €

Modèle: JCU-4

SKU: E70695

JCU-4 : contrôle ultime des caméras FLIR Marine

JCU-4 : contrôle ultime des caméras FLIR Marine

Le JCU-4 offre un contrôle fiable des caméras thermiques et visibles FLIR Marine. Le clavier ergonomique et le contrôle par joystick réactif du JCU-4 permettent de balayer, d’incliner, de zoomer et de contrôler toutes les fonctions de la caméra. Notre contrôleur de joystick FLIR de premier choix, le JCU-4, s'associe parfaitement aux caméras thermiques FLIR Marine et offre à l'opérateur une solution de contrôle tactile dédié de la caméra.

Simple à utiliser, facile à intégrer

Simple à utiliser, facile à intégrer

Conçu par des marins, pour les marins, le JCU-4 est parfait pour ceux qui naviguent activement en utilisant la technologie thermique et qui cherchent un contrôle fiable et intuitif de leur caméra FLIR.

  • Joystick robuste et discret à 3 axes pour un contrôle précis de la caméra dans toutes les conditions
  • L’écran LCD couleur de 2,9 pouces et le clavier simplifient le fonctionnement de la caméra et permettent d’accéder facilement aux menus de paramétrage du joystick
  • L’écran LCD à luminosité réglable et le clavier rétroéclairé préservent la vision de l’opérateur lors des opérations nocturnes
  • 3 touches personnalisées pour un accès rapide aux fonctions de la caméra définies par l'utilisateur.
  • Associez le JCU-4 à une caméra FLIR Marine et à un moniteur marine pour créer une solution complète de visualisation et de contrôle de la caméra
  • Ajoutez le JCU-4 à un système de traceur et de caméra intégré pour une alternative de contrôle tactile dédié de la caméra.

JCU-4 - Caractéristiques techniques et ressources

Caractéristiques physiques
Largeur

93,66 mm (3,69 po)

Hauteur

146,66 mm (5,77 po)

Profondeur

63,36 mm (2,49 po)

Profondeur (joystick inclus)

113,30 mm (4,46 po)

Alimentation
Classe PoE

Classe 2

Tension d’alimentation nominale
  • PoE : 48 V CC
  • Alimentation secondaire : 12 V / 24 V CC
Plage de tensions de fonctionnement
  • PoE : 44 V à 57 V CC
  • Puissance alternative : de 8 V à 32 V CC
Consommation électrique

5 W max avec illumination totale du clavier

Norme IEEE

IEEE 802.3af

Réseau
Ports de connexion réseau
  • 1 RayNet (Ethernet) de 10/100/1000 Mbits/s
  • 1 RayNet PoE (Ethernet) de 10/100/1000 Mbits/s
Écran
Taille de l’écran LCD

2,9”

Type d’écran LCD

Écran LCD IPS TFT

Zone active

26,51 mm x 67,68 mm

Luminosité / Luminance

600 nits / 600 cd/m2

Angles de vue

80 + / 80 +

Résolution

376 (H) x 960 (L) pixels (RVB)

Rapport de contraste

1:1500

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement

-25 ºC à +55 ºC (–13 ºF à 131 ºF)

Température de stockage

-30 à +70 °C (-22 à 158 °F)

Humidité relative

Maximum 93 % à + 40 °C (104 °F)

Niveau d’étanchéité

IPx6