FLIR M400

Caméra thermique marine haute résolution avec panoramique et inclinaison, stabilisation gyroscopique à 2 axes, zoom longue portée, caméra ultra-sensible à la lumière et projecteur LED.

Modèle

Taux de rafraîchissement

Modèle: M400 9 Hz

SKU: 432-0012-18-00S

Vision nocturne thermique multi-capteurs haut de gamme

Vision nocturne thermique multi-capteurs haut de gamme

Le capteur avancé 640 x 480 de la M400 et de la M400XR fournit des images vidéo thermiques nettes dans l'obscurité totale et dans des conditions de faible luminosité. Les deux modèles sont équipés d'une caméra couleur HD à très faible luminosité et d'un projecteur LED à faisceau étroit pour améliorer l'identification de la cible. La lentille de zoom optique thermique de la M400 et de la M400XR avec un grossissement de 4X permet aux opérateurs de voir d'autres navires et cibles à des distances plus longues. La stabilisation gyroscopique active garantit une image stable en mer agitée.

Test icône

Stabilisation 2 axes

Naviguez avec une vue stable en mer agitée. La stabilisation verticale compense le roulis du navire et la stabilisation horizontale maintient le champ de vision de la M400 sur une direction sélectionnée.

Icône Zoom

Zoom thermique 4x

La M400 utilise une lentille thermique à zoom optique pour une détection de cible de longue portée supérieure.

Icône HD

2 charges utiles pour caméra

Thermique haute résolution + une caméra visible à très faible luminosité.

Portées de détection thermique M400

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection FLIR M400

Identification positive de la cible

La M400 et la M400XR disposent d'un projecteur LED puissant pour identifier les cibles ou inspecter les scènes d'incident.

Compatible avec les traceurs de cartes

Les caméras FLIR série M sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux traceurs de cartes et aux écrans multifonctions de Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad. Affichez l'image thermique sur l'écran de votre traceur de cartes et contrôlez le panoramique et l'inclinaison de la caméra à l'aide de l'écran tactile de votre traceur de cartes.

M400 / M400XR - Caractéristiques techniques et ressources

Caméra thermique
Champ de vision

Ventilation à pression positive haute fréquence (HFOV) de 24 ° à 6 ° / 1,5 ° HFOV avec e-zoom

Fréquence de rafraîchissement vidéo

< 9 Hz ou 30 Hz (NTSC et PAL)

Longueur focale

26 mm (large) à 105 mm (étroit)

Zoom optique

4x

Zoom numérique

4x continu

Type de détecteur

Microbolomètre VOx 640 × 480

Caméra visible
Type de détecteur

CMOS 1/2,8 po

Lignes de résolution

Jusqu'à 1920 x 1080 @ 30 i/s

Éclairage minimum

Paramètre « Faible luminosité » ACTIVÉ : 0,006 lux / Paramètre « Faible luminosité » ÉTEINT : 0,1 lux

Zoom optique

Zoom optique 30x

Zoom numérique

12x

Longueur focale

129 mm à 4,3 mm

Champ de vision

63,7 ° x 35,8 ° champ de vision horizontal (FOV) à 2,3 ° x 1,29 ° champ de vision vertical (FOV)

Type de projecteur, Lumens, Beamº

LED, 580 Lumens, angle de divergence de 5º

Système
Stabilisé par gyroscope

Oui

Suivi vidéo

M400 - Non

M400XR - Oui

Radiométrie (mode pompier)

M400 - Non

M400XR - Oui

Plage de réglage panoramique/inclinaison

360 ° panoramique continu, ± 90 ° inclinable

Sortie vidéo analogique

NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz

Connecteurs vidéo analogiques

BNC de type F avec adaptateur BNC-RCA inclus pour la sortie vidéo

Sortie vidéo réseau

Quatre flux vidéo réseau H.264 indépendants

Sortie vidéo HD-SDI Lossless

Oui

Alimentation électrique

12-24V CC

Consommation électrique

Nominale < 50 W ; crête 130 W ; dispositifs chauffants 270 W x 2

Caractéristiques environnementales
Plage de température de fonctionnement

-13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

Plage de température de stockage

-56 °F à + 176 °F (-50 °C à +80 °C)

Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

Étanchéité au sable et à la poussière

Mil-Std-810E

Infiltration d'eau

IPX6

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Résistance aux vibrations

IEC 60945 ; MIL-STD-810E

Protection contre la foudre

Standard

Brouillard salin

IEC60945

Vent

100 nœuds (115,2 mi/h)

IEM

CEI 60945

Caractéristiques physiques
Poids

28 livres (12,7 kg)

Taille

Caméra : 10,8 po (273 mm) x 15,7 po (398 mm) / Caméra avec réhausseur tête en bas : 12,8 po (324 mm) x 18,1 po (459 mm)

Portée
Détecter un navire de 30 pieds

12.78nm (23.67km)

Cible OTAN 2,3 m x 2,3 m @50 %.

3.79nm (7.03km)

Détecter une cible de taille humaine

1.57nm (2.90km)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.