19 mai 2025
Conçu spécialement pour les services de lutte contre les incendies en mer, le FLIR M400XR est un système d'imagerie thermique haute performance à triple charge.
Les caméras FLIR Marine sont des outils essentiels pour la navigation de nuit, l'évitement des collisions et l'observation à longue portée. Pour les navires de lutte contre les incendies, le choix de la bonne caméra thermique peut considérablement améliorer la sécurité et l'efficacité de la mission.
Conçue spécialement pour les services de lutte contre les incendies, la FLIR M400XR est un système d'imagerie thermique haute performance à triple charge. Doté d'une caméra thermique avancée, d'une caméra HD à très faible luminosité et d'un projecteur LED aligné sur l'endoscope, ce système gyro-stabilisé à panoramique et inclinaison est conçu pour résister aux rigueurs des opérations d'intervention d'urgence.
Le travail sur les bateaux-pompes est exigeant et chaque seconde compte. Les intervenants doivent avoir un accès instantané à des informations claires et exploitables pour prendre des décisions rapides et éclairées. Le M400XR est une paire d'yeux supplémentaire qui aide les équipes à repérer le trafic maritime, les obstacles, les débris flottants et les balises de navigation, de jour comme de nuit. En améliorant la visibilité, il permet aux pompiers maritimes d'arriver sur les lieux en toute sécurité et de manière efficace.
Les caméras thermiques standard utilisées pour la navigation et l'évitement des collisions ont une limite d'étalonnage de température de 300°F, insuffisante pour la chaleur élevée des scènes d'incendie. La M400XR, en revanche, est optimisée pour des températures allant jusqu'à 1 000°F, ce qui lui confère des capacités supérieures en matière de lutte contre les incendies.
L'imagerie thermique ne se limite pas à la détection de la chaleur - elle pénètre la fumée et la poussière, offrant aux commandants une vision plus claire de la situation. Les pompiers qui se trouvent dans le champ de vision du M400XR sont plus visibles pour les équipages des bateaux-pompes, ce qui améliore la coordination et la sécurité.
En outre, l'imagerie thermique permet d'obtenir des informations cruciales sur les structures des navires :
Les caméras thermiques hautes performances sont indispensables sur n'importe quel navire, mais pour les équipes de lutte contre les incendies à intervention rapide, elles sont essentielles à la mission. La FLIR M400XR apporte une conscience situationnelle de niveau supérieur, aidant les équipes maritimes à voir, évaluer et répondre plus efficacement lorsque chaque seconde compte.