Retraité

FLIR M500

Caméra thermique marine haute résolution panoramique et inclinable, stabilisation gyroscopique à 2 axes, zoom ultra longue portée, caméra à très faible luminosité et projecteur LED.

Options des produits
FLIR M500
Caméra multi-capteurs haute performance

Caméra multi-capteurs haute performance

La M500 représente le summum des caméras thermiques FLIR marine disponibles dans le commerce pour les applications maritimes. Son détecteur à ondes moyennes offre une sensibilité d'image deux fois supérieure à celle des caméras à technologie infrarouge à ondes longues, améliorant ainsi les performances de portée de 35 %. Avec des performances supérieures dans le brouillard et d'autres conditions atmosphériques, les capteurs à ondes moyennes refroidis surpassent les caméras thermiques à ondes longues. De plus, la stabilisation gyrosopique interne de la M500 garantit une vue stable même en cas de mer agitée.

Demandes commerciales
Icône de stabilisation gyroscopique

Stabilisation 2 axes

Naviguez avec une vue stable en mer agitée. La stabilisation verticale compense le roulis du navire et la stabilisation horizontale maintient le champ de vision de la M500 selon le roulement choisi.

Icône thermique longue portée refroidie

Thermique longue portée

Un capteur thermique à ondes moyennes refroidi cryogéniquement offre une détection de cible à très longue portée.

Icône de double charge utile

2 charges utiles pour caméra

Thermique haute résolution + une caméra visible à très faible luminosité.

Portée de détection thermique M500

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection du FLIR M500

Identification positive de la cible

La M500 comprend un projecteur LED étroit pour identifier des cibles ou inspecter des scènes d'incident.

Vision thermique longue portée haut de gamme

Vision thermique longue portée haut de gamme

Le détecteur à ondes moyennes haute sensibilité offre une qualité d'image supérieure et permet la reconnaissance d'objets à longue portée, tandis que la fonction de suivi vidéo de la M500 permet le suivi automatique d'une cible sélectionnée à l'aide de caméras thermiques ou visibles. De plus, la M500 comprend une caméra couleur HD avec un zoom optique 30x et une caméra pour faible luminosité avec un zoom électronique 12x, garantissant une imagerie détaillée dans diverses conditions d'éclairage.

Compatible avec les traceurs de cartes

Les caméras FLIR série M sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux traceurs de cartes et aux écrans multifonctions de Furuno, Garmin, Raymarine et Simrad. Affichez l'image thermique sur l'écran de votre traceur de cartes et contrôlez le panoramique et l'inclinaison de la caméra à l'aide de l'écran tactile de votre traceur de cartes.

M500 - Caractéristiques techniques et ressources

Caméra thermique
Champ de vision

Optique : champ de vision large 28° x 21° à 2° x champ de vision étroit 1,5°

Fréquence de rafraîchissement vidéo

25 Hz (PAL) / 30 Hz (NTSC)

Longueur focale

19 mm (large) à 275 mm (étroit)

Zoom optique

1x à 14x (continu)

Zoom numérique

4x continu

Type de détecteur

Matrice à plan focal (FPA) MWIR InSb refroidi 640 x 512

Caméra visible
Type de détecteur

CMOS 1/2,8 po

Lignes de résolution

Jusqu'à 1920 x 1080 @ 30 i/s

Éclairage minimum

Paramètre « Faible luminosité » ACTIVÉ : 0,006 lux / Paramètre « Faible luminosité » ÉTEINT : 0,1 lux

Zoom optique

30x

Zoom numérique

12x

Longueur focale

129 mm à 4,3 mm

Champ de vision

63,7 ° x 35,8 ° champ de vision horizontal (FOV) à 2,3 ° x 1,29 ° champ de vision vertical (FOV)

Spot lumineux
Type, lumens, faisceau

LED, 580 lumens, angle de divergence de 5 °

Système
Stabilisé par gyroscope

Oui

Suivi vidéo

Oui

Plage de réglage panoramique/inclinaison

Balayage continu à 360 ° , inclinaison ± 90 °

Sortie vidéo analogique

NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz

Connecteurs vidéo analogiques

BNC de type F avec adaptateur BNC-RCA inclus pour la sortie vidéo

Sortie vidéo réseau

Quatre flux vidéo réseau H.264 indépendants

Sortie vidéo HD-SDI Lossless

Oui

Alimentation électrique

12-24V CC

Consommation électrique

250 W (max. avec dispositifs chauffants)

Caractéristiques environnementales
Plage de température de fonctionnement

-13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

Plage de température de stockage

-56 °F à + 176 °F (-50 °C à +80 °C)

Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

Étanchéité au sable et à la poussière

Mil-Std-810E

Infiltration d'eau

IPX6

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Résistance aux vibrations

IEC 60945 ; MIL-STD-810E

Protection contre la foudre

Standard

Brouillard salin

CEI 60945

Vent

100 nœuds (115,2 mi/h)

IEM

CEI 60945

Caractéristiques physiques
Poids

32 lb (14,5 kg)

Taille

Caméra : 10,8 po (273 mm) x 15,7 po (398 mm) / Caméra avec réhausseur tête en bas : 12,8 po (324 mm) x 18,1 po (459 mm)

Portée
Détecter un navire de 30 pieds

38.34nm (71.01km)

Cible OTAN 2,3 m x 2,3 m @50 %.

11.38nm (21.09km)

Détecter une cible de taille humaine

4,70nm (8,70km)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.