03 juin 2025
Toutes les caméras thermiques ne sont pas égales. Des variables telles que la résolution du capteur, la taille de l'objectif et le fait que la caméra soit refroidie ou non influencent la clarté et la portée de l'image.
L'imagerie thermique est depuis longtemps un outil permettant d'améliorer la connaissance du milieu marin. Sa capacité à détecter les navires, les objets et la chaleur corporelle dans l'obscurité totale et à travers les obscurcissements atmosphériques permet une navigation plus sûre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes les caméras thermiques ne sont pas égales, des variables telles que la résolution du capteur, la taille de l'objectif et le fait que la caméra soit refroidie ou non influencent la clarté et la portée de l'image.
L'utilisation de lignes de visée à 360 degrés est l'un des meilleurs moyens pour les capitaines professionnels et les forces de l'ordre de conserver un avantage sur les navires voisins. L'étendue de cet avantage dépend de la capacité à détecter et à déterminer les intentions des embarcations qui s'approchent sur de longues distances. Lorsque l'espace qui vous sépare d'une menace potentielle influe directement sur le temps de réaction, l'imagerie à longue portée est l'un des outils les plus puissants à avoir à bord.
Grâce à son système de refroidissement à l'hélium liquide, la M500 offre une clarté d'image deux fois supérieure à celle des autres caméras thermiques non refroidies. Ces capteurs infrarouges refroidis à ondes moyennes font appel à la même technologie que les systèmes militaires à haute performance et surpassent les imageurs à ondes longues (non refroidis) dans des conditions de brouillard et de brume. Le système de refroidissement refroidit le capteur interne de la caméra à -233°C (-387°F), ce qui réduit le bruit d'origine thermique à un niveau inférieur à celui de la scène. Cette réduction du bruit permet d'obtenir une image nette et ultrasensible, parfaitement adaptée à l'imagerie à longue portée.
Équipé d'un capteur refroidi et d'un zoom optique 14x, le M500 peut détecter de petits navires jusqu'à 8 nm et classer l'activité à bord jusqu'à 2 nm. Cette détection à longue portée est particulièrement impressionnante par rapport à une caméra haut de gamme non refroidie, telle que la M400, qui offre des capacités de détection de 3,5 nm et de classification de 1 nm.
L'imagerie thermique refroidie est un outil puissant pour localiser les personnes ayant besoin d'aide et maintenir une distance de sécurité par rapport aux menaces potentielles. En doublant efficacement votre portée de détection et de classification, le M500 refroidi augmente le temps dont vous disposez pour prendre des décisions cruciales et sauver des vies. Les voies navigables étendues peuvent être aussi intimidantes que libératrices. En équipant votre navire d'optiques thermiques hautes performances, vous transformez rapidement ces vastes zones ouvertes en une opportunité de garder l'avantage.