FLIR M460

Un système de caméra marine multispectrale alimenté par l'IA et conçu pour les environnements maritimes dynamiques. Grâce à l'imagerie thermique et visible avancée, au suivi IA et à l'imagerie stabilisée sur trois axes, la M460 offre des performances de pointe pour la détection à longue distance et la réponse rapide.

Système de caméra thermique Elite Marine

Système de caméra thermique Elite Marine

Conçue pour la précision dans les environnements marins les plus difficiles, la M460 associe l'imagerie multi spectrale pilotée par l'IA à des capacités de détection avancées. Plus qu'une simple caméra thermique, la M460 associe un capteur thermique FLIR LWIR supérieur à une caméra visible 4K à ultra faible luminosité, un télémètre laser sans ITAR de 12 km et un projecteur laser à LED à longue portée. La M460 intègre ces puissants capteurs dans un boîtier robuste à cardan stabilisé sur trois axes, offrant des capacités supérieures de détection à longue portée avec la meilleure stabilisation d'image de sa catégorie.

Suivi tactique des cibles par l'IA

La technologie FLIR AI Target Tracking utilise un réseau neuronal avancé formé à l'environnement maritime. Associé à des algorithmes avancés, le système AI Target Tracking de la M460 détecte et classe automatiquement les objets marins courants, tels que les navires, les bouées, les embarcations et les personnes dans l'eau, ce qui permet de les identifier et de les interpréter facilement. Une fois qu'un objet est classé et sélectionné, le M460 suit intelligemment la cible avec un contrôle dynamique du panoramique et de l'inclinaison, en maintenant la précision même en cas de mer agitée, de voies navigables encombrées et pendant les manœuvres à grande vitesse.

Multi-Spectral icon

Multi-Spectral

La caméra thermique couleur combine les éléments visuels couleur de la caméra visible pour améliorer et fournir un contexte à la scène thermique.

5.4X Thermal optical zoom lens

Zoom thermique 5.4X

Notre dernier capteur LWIR (infrarouge à longue portée) non refroidi est équipé d'une lentille de zoom optique pour une meilleure détection à longue portée.

Dual payload icon

Jusqu'à 4 caméras

Caméra thermique haute résolution, caméra à ultra faible luminosité, projecteur laser et télémètre laser en option.

Portées de détection thermique de la M460

La portée réelle peut varier en fonction de la configuration de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection de la FLIR M460

Une vue stable grâce à la stabilisation sur trois axes

Les M460 et M560 sont dotés d'un système innovant de panoramique et d'inclinaison à trois axes qui permet à la charge utile du capteur de rouler à l'intérieur du boîtier de la rotule, ce qui garantit une qualité d'image sans distraction dans toutes les conditions.

Vision 4K pour une surveillance maritime polyvalente

La caméra 4K jour et nuit du M460, dotée d'un zoom optique 25x, permet une observation détaillée et une identification positive des cibles à longue distance. La sensibilité à la lumière ultra-basse améliore l'imagerie thermique et permet une reconnaissance fiable des cibles à longue distance, même dans des conditions de faible visibilité.

Spot à faisceau étroit

Spot à faisceau étroit

La caméra de vision nocturne marine M460 est dotée d'un projecteur laser à faisceau étroit intégré qui permet d'identifier avec certitude les navires et les personnes dans l'eau. Illuminez des objets jusqu'à 1 km de distance avec précision et clarté.

Télémètre laser

Même en cas de mauvaise visibilité, mesurez avec précision la distance et le relèvement des cibles à longue distance, jusqu'à 12 km (6,5 nm). Les caméras M460 sont disponibles avec ou sans l'option télémètre laser sans ITAR.

Modèles M460

Le M460 est disponible avec ou sans télémètre laser ITAR préinstallé.

M460

SKU: E70678
M460
  • Caméra thermique multispectrale Elite avec stabilisation sur trois axes, caméra 4k à ultra faible luminosité et projecteur laser

  • Pas d'option de télémètre laser

M460-LRF

SKU: E70679
M460-LRF
  • Caméra thermique multispectrale Elite avec stabilisation sur trois axes, caméra 4k à ultra faible luminosité et projecteur laser

  • Inclut un télémètre laser préinstallé sans ITAR

M460 - Spécifications et ressources

Caméra thermique
Type de détecteur

640 × 512 Microbolomètre VOx

Taux de rafraîchissement vidéo

30Hz

Champ de vision

5.86° – 30.68°

Longueur focale

26 mm (large) à 105 mm (étroit)

Zoom optique

5.4x

Zoom numérique

4x

Traitement des images

Amélioration numérique des détails propre à FLIR

Caméra visible
Type de détecteur

CMOS de type 1/1.8

Résolution

Jusqu'à 3840 x 2160 @ 30fps

Éclairage minimum

0,03 lux (ICR désactivé, mode haute sensibilité activé) / 0,0002 lux (ICR activé, mode haute sensibilité activé)

Zoom

Zoom optique 25×

Zoom numérique

12x

Longueur focale

6,5-162,5 mm

Champ de vision

59° Wide FOV à 2,8° Narrow FOV

Spot laser
Poutre

2.2º

Lumens

1000

Portée d'éclairage maximale

1km (0,25 lux)

Télémètre laser
Portée effective maximale

12 km (6,5nm) (la portée dépend des conditions de mer et de la taille de la cible)

Gamme d'objectifs de l'OTAN

6 km (3.24nm) (la portée dépend des conditions de mer et de la taille de la cible)

Suivi des cibles
Détection et classification améliorées par l'IA

Oui (thermique et visible)

Suivi des cibles vidéo

Oui (thermique et visible)

Poursuite de la cible par radar

Oui (via NMEA 0183)

Spécification du système
Stabilisation du gyroscope

Oui (trois axes)

Stabilisation numérique de l'image

Oui (caméra visible uniquement)

Sortie vidéo sur réseau

Quatre flux vidéo réseau H.264 indépendants

Connecteur vidéo

Sortie BNC 6G-SDI

Conformité ONVIF

Oui Profils S

Pan et Tilt

Panoramique continu de 360°, inclinaison de +/-90

Puissance
Tension d'alimentation

12 à 24 volts DC (10,8V min à 31,2V max)

Actuel

Crête 23 ampères

Consommation électrique

230 Watts

Environnement
Température de fonctionnement

De -25 °C à +55 °C (de -13 °F à 131 °F)

Température de stockage

De -30 °C à +70 °C (de -22 °F à 158 °F)

Humidité relative

max 95%

Dégivrage automatique des vitres

Standard à la mise sous tension

Eau Ingres

IPX6 et IPX7

Sable et poussière

IEC/EN 60529:1992+A2:2013 (IP6X)
MIL-STD-810H

Vibrations

IEC/EN 60945:2002 (exposé)

Altitude

MIL-STD-810H

Protection contre la foudre

Quasi-grève à 2 kV

EMC

IEC/EN 60945:2002
MIL-STD-461 Section RE101

Le vent

100 nœuds (115,2 mph)

Réseau et connecteurs
Ethernet

1x RayNet

DeviceNet

NMEA 2000

Cloison

Entrée NMEA 0183 Sortie

Norme IEEE

Conforme à la norme IEEE 802.3ab

What's in the box illustration
Que contient la boîte ?

Les pièces suivantes sont fournies avec le M460 :

1

Appareil photo M460

2

Joint d'étanchéité de l'appareil photo

3

Dossier de documentation

4

Coupleur étanche RJ45 à RJ45

5

Kit de levage : 2x boulons à œil M8, 2x manilles en acier inoxydable, 1x élingue de levage.

6

Câble d'alimentation à angle droit, 1 m (3,28 ft)

7

Fixations : 6x boulons M10x100, 6x écrous nyloc M10, 12x rondelles plates M10, 6x goupilles fendues.

8

Câble adaptateur RayNet (Ethernet) à angle droit vers RJ45, 1 m (3.28 ft)

9

Module convertisseur de tension VCM150

10

Collier de serrage VCM150

11

Vis de montage VCM150 x2

12

Vis de montage du serre-câble VCM150 x3

13

Indicateur de diagnostic LED externe

14

2x No.10 (5 mm x 25 mm) T25 Torx vis à bois à tête ronde pour l'indicateur LED


Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.