Injecteur PoE (alimentation par Ethernet) marin pour unités de commande à joystick FLIR.
Injecteur PoE (alimentation par Ethernet) marin pour unités de commande à joystick FLIR. L'injecteur PoE FLIR est compatible avec les systèmes 12 et 24 volts CC pour une flexibilité maximale. Cet appareil prend également en charge une vitesse de réseau pouvant atteindre 5 Gigabits afin de garantir la connectivité la plus rapide possible grâce à son port de données RJ-45 standard.
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Longueur | 93,00 mm (3,66 po) |
| Hauteur | 74,00 mm (2,91 po) |
| Profondeur | 32,80 mm (1,29 po) |
| Poids | 200,00 g (0,44 lbs) |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d’alimentation nominale | 12 V ou 24 V CC |
| Plage de tensions de fonctionnement | De 10 V à 36 V CC |
| Sortie de puissance PoE |
Assurez-vous que la puissance de sortie maximale n'est pas dépassée. Pour plus d'informations, consultez : alimentation par Ethernet (PoE). |
| Consommation électrique | 2,34 A @ 10 V CC 0,65 A @ 36 V CC |
| Consommation électrique | 23,4 W @ 10 V CC 23,4 W @ 36 V CC |
| Consommation électrique | 23,4 W @ 10 V CC 23,4 W @ 36 V CC |
| Tension nominale de sortie PoE | De 44 V à 57 V (conformément à la norme IEEE 802.3af) |
| Réseau | |
|---|---|
| Ports de connexion réseau |
|
| Norme IEEE | Conforme à IEEE 802.3af |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | De -40 °C (-40 °F) à +40 °C (104 °F) |
| Température de stockage | De -40 °C (-40 °F) à +85 °C (185 °F) |
| Humidité relative | Jusqu'à 90 % |
| Conformité | |
|---|---|
| Normes |
|
| Manuels | |
|---|---|
| PoE - Guide d'installation | |