Le clavier à distance compact JCU–3 est conçu pour contrôler la caméra thermique FLIR M232.
Le clavier à distance compact JCU–3 est conçu pour contrôler la caméra thermique FLIR M232 à partir d'un emplacement pratique à la barre. Deux touches programmables utilisateur donnent accès à vos scènes ou modes préférés et le contrôleur unique permet un contrôle total des fonctions panoramique et inclinable de la caméra. La JCU-3 est conçue pour un montage sur console, avec des options de montage pour une orientation portrait et paysage.
Un câble d'alimentation à CC inclus fournit 12 volts de puissance ou le JCU-3 peut être alimenté via PoE (puissance sur Ethernet) avec un PoE alimentation électrique approprié. Vous pouvez installer plusieurs claviers JCU–3. Plusieurs claviers JCU–3 peuvent contrôler une seule caméra ; un seul clavier JCU–3 peut contrôler plusieurs caméras dans des systèmes plus complexes.
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Longueur | 133,0 mm (5,24 po) |
| Largeur | 55,0 mm (2,17") |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d’alimentation nominale | PoE 48 V CC puissance alternative : 12 / 24 V CC |
| Plage de tensions de fonctionnement | PoE 44 V à 57 V CC puissance alternative : 9 V à 32 V CC |
| Consommation électrique | 4 W max avec illumination totale du clavier |
| Général | |
|---|---|
| Réseau / connexion PoE | 1 connecteur RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative | 93 % max |
| Niveau d’étanchéité | IPX6 IPX7 |
| Température de stockage | -30 °C à +70 °C (-22 °F à 158 °F) |
| Température de fonctionnement | -25 °C à +55 °C (-13 °F à 131 °F) |