Caméras marines multispectrales pour les applications USV

05 juin 2025

Caméras marines multispectrales pour les applications USV

Découvrez comment les caméras marines M364C et M364C LR sont des outils indispensables pour la recherche scientifique, la surveillance et les applications de contrôle à distance et sans pilote.

Caméras marines avancées à usage scientifique et de surveillance

Les caméras marines M364C et M364C LR sont des outils indispensables pour la recherche scientifique à distance et sans pilote, la surveillance et les applications d'application de la loi. Dotées d'une caméra basse définition et de l'un des noyaux d'imagerie thermique FLIR les plus avancés, les caméras M364C et M364C LR offrent un niveau de conscience exceptionnel sur l'eau. Conçus pour prendre en charge la télécommande et les besoins spécifiques des applications autonomes, les développeurs de véhicules de surface sans pilote apprécieront l'engagement de FLIR en faveur d'une intégration simple, de hautes performances et d'une fiabilité à toute épreuve.

M364C Thermal Camera

Sensibilisation des élites grâce à l'imagerie multispectrale

Systèmes de caméras à double charge équipés d'imagerie thermique et à spectre visible, de vision thermique couleur (CTV), d'analyse vidéo marine (MVA) et d'imagerie dynamique multispectrale (MSX).

  • La CTV combine les caméras thermiques et visibles pour ajouter facilement des détails de couleur aux images thermiques comme les feux de navigation et les marquages visuels.
  • MVA reconnaît et met en évidence de manière intelligente les objets qui ne sont pas dans l'eau, tels que les autres navires, la faune et la flore marines ou les débris flottants.
  • MSX crée des bords très contrastés dans les images thermiques pour améliorer les détails visuels et la lisibilité du texte.
Détection d'objets avec une caméra thermique

Navigation haute définition, de jour comme de nuit

Capteur d'imagerie visible HD à faible luminosité avec zoom longue portée pour une meilleure identification des cibles.

  • Imagerie à longue portée supérieure et identification positive des cibles grâce à un zoom optique 30X associé à une stabilisation mécanique et numérique de l'image.
  • Les capacités d'imagerie en très basse lumière permettent d'obtenir des images visibles dans les conditions d'éclairage les plus difficiles.
  • Le capteur AHRS intégré offre une vue stable lorsque la mer est agitée. La stabilisation sur deux axes permet de contrer les effets de la houle et des coups de boutoir de l'océan.
Caméra thermique marine montée sur un USV de nuit

Conçu pour les applications sans pilote

Les caméras marines M364C et M364C LR ont été développées en tant qu'appareils commerciaux prêts à l'emploi (COTS), avec à l'esprit l'intégration des USV et des applications à distance.

  • Documentation CGI Nexus et SDK open source disponibles pour faciliter l'intégration, le contrôle et la visualisation.
  • Prise en charge intégrée du protocole NTP (Network Time Protocol) avec métadonnées de panoramique, d'inclinaison et de zoom entièrement intégrées.
  • Symbologie à l'écran amovible et options de flux vidéo flexibles
  • Conforme à la norme ONVIF (M364C) pour une intégration simplifiée avec une grande variété de systèmes de gestion vidéo.
USV avec caméra thermique FLIR.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous pour discuter de votre mission USV ou de vos exigences en matière d'applications.