FLIR MTMS

La caméra FLIR MTMS (Système de surveillance thermique marin) pour la surveillance marine surveille les équipements critiques de votre navire, y compris les moteurs, les collecteurs d'échappement et les roulements d'arbre, afin de détecter les problèmes avant que vous ne soyez en panne en pleine mer.

Options des produits
FLIR MTMS
Surveillance thermique des équipements critiques à bord

Surveillance thermique des équipements critiques à bord

Le système de surveillance thermique FLIR MTMS surveille les équipements critiques de votre navire, y compris les moteurs, les collecteurs d'échappement et les roulements d'arbre, afin de détecter les problèmes avant que vous ne soyez en panne en pleine mer. Le MTMS s'intègre aux écrans du traceur pour envoyer des alertes sonores et visuelles lorsque la température des pièces de la machine dépasse les seuils préréglés.

La technologie MSX® de FLIR, qui combine des images provenant de caméras visibles et de caméras thermiques, garantit que l'imagerie du MTMS est plus facile à comprendre que l'imagerie thermique seule.

Options du produit FLIR MTMS

Tous les systèmes FLIR MTMS sont livrés avec un étrier de refroidissement et un injecteur CC PoE, ainsi qu'un câble RayNet vers RJ45 et un câble M12X vers RJ45. Choisissez soit le support à rotule unique (R70375) ou le support à deux rotules (261-2319-00) pour compléter votre installation.

FLIR MTMS

SKU: E70321
FLIR MTMS

1.554,00 €

  • S'intègre directement aux écrans de traceur ou ordinateurs Garmin et Raymarine

  • Paramétrez des alertes sonores et visuelles pour les événements de température élevée

  • La technologie MSX permet une surveillance simultanée de l'environnement thermique et visuel

FLIR MTMS - Caractéristiques techniques et ressources

Imagerie et données optiques
Résolution IR

80 × 60 pixels

Sensibilité thermique/NETD

< 0,10 °C à +30 °C (+86 °F) / 100 mK

Champ de vision (FoV)

48 ° × 37 °

Mise au point

Fixe

Données du détecteur
Type de détecteur

Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi

Gamme spectrale

7,5–13 μm

Caméra visuelle
Caméra numérique intégrée

640 × 480

Caméra numérique, FOV

S'adapte à la lentille infrarouge

Sensibilité

Minimum 10 Lux sans illuminateur

Mesure
Gamme de température de l'objet

–10 °C à +150 °C (14 °F à 302 °F)

Précision

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture (+10 à +100 °C@+10 à +35 amb)

Analyse des mesures
Point de mesure

6

Zone

6 boîtes avec max./min./moyenne

Détection automatique de la température chaude/froide

Température max/min La valeur et la position sont affichées dans la boîte

Préréglages de mesure

Oui

Correction de la transmission atmosphérique

Automatique, basée sur les entrées pour la distance, la température atmosphérique et l'humidité relative

Correction de la transmission optique

Automatique, basée sur les signaux des capteurs internes

Correction liée à l'émissivité

Variable de 0,01 à 1 0

Correction de la température apparente réfléchie

Automatique, en fonction de la température réfléchie saisie

Correction de l'optique/des vitres externes

Automatique, en fonction de la transmission de l'optique/de la vitre et de la température saisies

Corrections de mesure

Paramètres globaux de l'objet

Alarme
Fonctions d'alarme

Alarmes automatiques sur toute fonction de mesure sélectionnée. Un maximum de 5 alarmes peuvent être définies

Sortie d'alarme

Sortie numérique, enregistrement d'image, envoi de fichier (ftp), email (SMTP), notification

Configuration
Palettes de couleurs

Palettes de couleurs (BW, BW inv, Iron, Rain)

Commandes de configuration

Date/heure, température °C/°F

Interface Web

Oui

Stockage des images
Médias de stockage

Mémoire intégrée pour le stockage des images

Mode de stockage d'image

IR, visuel, MSX

Formats de fichier

JPEG+FFF

Ethernet
Ethernet

Contrôle, résultat et image

Ethernet - Type

100 Mbit/s

Ethernet - Norme

IEEE 802.3

Ethernet - Type de connecteur

8 broches M12 codées X

Streaming vidéo via Ethernet

Oui

Ethernet - Alimentation

Alimentation sur Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0

Ethernet - Protocoles

Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP,

RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP,

PME (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour)

Interface électronique marine
Affichage de Chartplotters

Réseau compatible avec les PC en réseau et les écrans de chartplotter Raymarine et Garmin.

Diffusion d'images
Formats de diffusion d'images

Motion JPEG, MPEG, H.264

Résolution de diffusion d'image

640 × 480

Modes image

Thermique, visuelle, MSX (image infrarouge avec présentation de détails améliorés)

Ajustement automatique de l'image

Continu

Système d'alimentation (injecteurPoE )
Alimentation externe

12/24VDC, 2 W en continu / 3,1 W maximum absolu

Connecteur alimentation externe

Connexion par vis (12V/0V/Châssis)

Plage de tension autorisée

9–36 VCC

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement Portée :

0 °C à +50 °C (32 °F à +122 °F)

Température de stockage Portée :

–40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) IEC 02/01/2068 et IEC 02/02/2068

Humidité (fonctionnement et stockage)

IEC 60068-2-30/24 h 95 % d'humidité relative +25 °C à +40 °C (+77 °F à +104 °F) / 2 cycles

EMC

EN 61000-6-2:2001 (Immunité) EN 61000-6-3:2001 (Émission) FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (Émission) EN 60945: 2002

Protection

IP67 (CEI 60529)

Chocs et vibrations

25 g (CEI 60068-2-29)

Résistance aux vibrations

2 g (CEI 60068-2-6) EN 60945:2002

Protection contre les incendies

EN 28845:1993

Caractéristiques physiques
Taille de la caméra (L × l × h)

54 × 25 × 79 mm (2,1 x 1 x 3,1 po) sans connecteurs

54 × 25 × 95 mm (2,1 x 1 x 3,7 po) avec connecteurs

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.