Série FLIR MD

Caméras thermiques marines compactes à vision fixe, en résolution standard et haute résolution.

Modèle

Taux de rafraîchissement

Modèle: Caméra thermique à vue fixe FLIR MD-625

SKU: 432-0010-03-00

Caméras thermiques marines compactes à vision fixe

Caméras thermiques marines compactes à vision fixe

Les caméras FLIR MD Series sont des caméras thermiques à vision nocturne à champ de vision fixe conçues pour aider les plaisanciers à contourner les obstacles et à améliorer leur connaissance situationnelle la nuit et dans des conditions de faible luminosité. Les caméras compactes de la série MD sont simples à monter et faciles à intégrer dans vos écrans de traceur de cartes existants. Les caméras thermiques de la série MD produisent une vidéo analogique standard et disposent d'un port Ethernet pour le contrôle du joystick ou du traceur des réglages de la caméra et du menu de contrôle à l'écran.

Illustration de la taille compacte de la série FLIR MD

Taille compacte

La petite taille de la caméra de la série MD la rend facile à installer. Seulement 5,2 cm (6 po) de diamètre et 17,8 cm (7 po) de hauteur.

Icône de la vue fixe de la série MD

Vue fixe

Les caméras de la série MD sont équipées d'un capteur thermique fixe permettant de détecter les obstacles et d'éviter les collisions.

Icône de résolution

Résolution standard ou haute résolution

Choisissez la résolution standard MD324 ou la haute résolution MD625 pour une plus longue portée.

Fonctionnalités et avantages de la série MD

  • La vision nocturne thermique rend la navigation de nuit plus facile et plus sûre.
  • Le boîtier robuste et étanche est facile à installer
  • Sortie vidéo analogique pour une intégration facile avec les moniteurs marins et les traceurs de cartes compatibles.
  • Port Ethernet pour l'intégration du joystick et du traceur.

Série MD - Caractéristiques techniques et ressources

Caméra thermique
E-Zoom - thermique

2 x

Système
Consommation électrique

Nominale 4,8 W ; maximale 12,5 W

Garantie

2 ans

Caractéristiques environnementales
Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

IEM

CEI 60945

Protection contre la foudre

Standard

Plage de température de fonctionnement

-25 °C à +55 °C

Brouillard salin

IEC60945

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Plage de température de stockage

-40 °C à +85 °C

Résistance aux vibrations

IEC 60945 ; MIL-STD-810E

Infiltration d'eau

IPx6

Vent

100 nœuds (115,2 mi/h)

Caractéristiques physiques
Taille

Diamètre de 6 po × hauteur de 7 po

Poids

~ 3 lb (1,36 kg)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.