Caméras à ultra faible luminosité / lumière du jour

08 juin 2025

Caméras à ultra faible luminosité / lumière du jour

Les caméras FLIR à ultra faible luminosité fournissent des images haute définition étonnantes avec des couleurs, un contraste et une clarté exceptionnels.

Qualité visuelle inégalée

FLIR Marine est réputée pour sa technologie d'imagerie thermique, mais nombre de ses caméras marines intègrent également une caméra ultra-basse lumière. Cette charge utile secondaire offre des avantages significatifs pour la navigation à la fois en plein jour et dans des conditions de faible luminosité.

Les caméras FLIR à ultra faible luminosité fournissent des images haute définition étonnantes, avec des couleurs, un contraste et une clarté exceptionnels. Ces caméras de qualité professionnelle produisent des vidéos HD 1080p et prennent en charge plusieurs formats de sortie :

  • Vidéo sur IP
  • Vidéo numérique non compressée HD-SDI
  • Vidéo analogique pour la compatibilité avec divers systèmes d'affichage embarqués.

Cette polyvalence garantit une intégration transparente avec les traceurs de cartes, les moniteurs et les systèmes d'enregistrement, permettant une capture vidéo sans effort.

FLIR monté sur un bateau de première intervention

Performance exceptionnelle à longue portée

Équipées d'un zoom optique 30X, les caméras FLIR à ultra faible luminosité fournissent des détails remarquables qui dépassent les capacités de l'œil nu. Les utilisateurs peuvent :

  • Identifier les noms des navires, les numéros d'immatriculation et les ports d'appel à plus d'un kilomètre de distance.
  • Améliorer les opérations de maintien de l'ordre grâce à une observation à distance sûre.
  • Repérer les oiseaux marins qui se nourrissent, aider les pêcheurs au large à localiser les appâts et le poisson.
  • Détectez avec précision les aides à la navigation, le trafic maritime et les points de repère.

De plus, un zoom numérique 12X augmente le grossissement total jusqu'à 360X, offrant une portée visuelle inégalée.

Vidéo stable - au-delà des jumelles

Les caméras FLIR pour l'ultra-basse luminosité surpassent les jumelles stabilisées traditionnelles grâce à deux fonctions de stabilisation d'image avancées :

  1. Stabilisation mécanique de l'image via le système de cardan de la caméra pour une vidéo stable.
  2. Lastabilisation numérique de l'image, qui élimine les vibrations de faible intensité causées par les mouvements du navire.

Ces améliorations garantissent des images fluides et fiables dans des conditions dynamiques.

Imagerie haute performance dans l'obscurité la plus totale

Avec un capteur CCD ultra-basse lumière de 0,35 lux, les caméras FLIR offrent une visibilité claire dans des conditions de quasi-obscurité. Les caractéristiques sont les suivantes :

  • Imagerie couleur jusqu'à des niveaux de luminosité minimaux.
  • Mode noir et blanc automatique, optimisant la sensibilité aux infrarouges proches pour améliorer la vision nocturne.

Ces technologies garantissent une visibilité maximale, en tirant parti de la lumière ambiante pour une imagerie nocturne de qualité supérieure.

Choisir la bonne caméra FLIR à lumière visible

FLIR Marine propose une gamme de caméras hautes performances adaptées à différents besoins :

Caméra à charge unique

  • FLIR M300C - Une caméra économique, gyro-stabilisée et à très faible luminosité, idéale pour la navigation côtière et l'imagerie jour/nuit sans capteur thermique.

Caméras à double charge

  • FLIR M364C & M364C-LR - Équipées à la fois d'un capteur thermique haute résolution et d'un capteur ultra-basse lumière, ces caméras entièrement gyrostabilisées offrent une capacité d'utilisation par tous les temps et dans toutes les conditions.

Caméras à triple charge

  • FLIR M400 & M400XR - Combinant l'imagerie thermique à longue portée, l'ultra-basse lumière haute performance et un projecteur LED à visée par l'avant, ces modèles excellent dans les yachts, les navires d'intervention d'urgence et les applications marines commerciales.

Système haute performance ultime

  • FLIR M500 - Doté d'une caméra thermique à ondes moyennes avec refroidissement cryogénique à l'hélium, le M500 offre une sensibilité et une portée de niveau militaire, ce qui en fait le choix idéal pour les navires nécessitant l'imagerie la plus avancée qui soit.
Caméra FLIR montée à l'envers.