FLIR Ocean Scout Pro

Le FLIR Ocean Scout Pro est un monoculaire de vision nocturne thermique marine, conçu pour une connaissance situationnelle améliorée sur l’eau.

2.698,80 €

Modèle: FLIR Ocean Scout Pro

SKU: 15002-0202

Vision portable FLIR

Utilisez l'Ocean Scout Pro pour naviguer en toute confiance la nuit, identifier les aides à la navigation et trouver des personnes dans l’eau. Doté d’un large champ de vision 32 °, Ocean Scout Pro permet des balayages de zone rapides et la détection de signatures thermiques humaines jusqu’à 500 mètres de distance. L’utilisation de Ocean Scout Pro est facile.

Une interface utilisateur simplifiée et des commandes ergonomiques garantissent une mise au point continue des cibles, des personnes ou des scènes sans interférence de menus et de réglages. Les améliorations d’image avancées sont spécialement conçues pour la détection humaine, ce qui vous garantit de ne jamais manquer une cible.

Voir plus loin, naviguer en sécurité

Voir plus loin, naviguer en sécurité

Prolongez votre temps sur l'eau et sentez-vous plus en sécurité dans des conditions de faible luminosité avec l'imagerie thermique portable. L’Ocean Scout Pro offre aux plaisanciers une lentille à large champ de vision de 32 ° optimisé pour l’observation sur l’eau. Repérez les obstacles et les aides à la navigation dans l’obscurité totale et naviguez en toute confiance. Si un passager ou des animaux de compagnie tombent à la mer, la technologie d’amélioration d’image FLIR peut vous aider à les localiser dans l’eau jusqu’à 500 mètres de distance.

FLIR Ocean Scout Pro - Caractéristiques techniques et ressources

Général
Champ de vision (FoV)

32 °

Distance focale

19 mm

Numéro F

f/ 1,0

Mise au point

Focale fixe

Portée de détection humaine

500 m (540 yards)

Distance focale minimale

4 m (13 pieds)

Fréquence d'images du détecteur

30 Hz

Fréquence d'images de l'écran

60 Hz

Gamme spectrale

7,5 μm - 13,5 μm

Pitch des pixels

17 µm

Sensibilité thermique, NETD

<38 mK à 30 °C (86 °F)

Résolution

640 ×480, capteur Microbolomètre VOx

Traitement de l'image

Amélioration numérique des détails propriétaire FLIR™

Couleur (boîtier)

Argent/noir

Indice de chute

2 m (6 pi 7 po)

Degré de protection IP

IP67

Interface utilisateur
Zoom

2x, 4x, 6x, 8x

Modes

Blanc chaud, noir chaud, sépia

Désactivez la radio et le Wi-Fi

Switch physique marche/arrêt

Présentation de l'image
Écran intégré

XGA 1024 × 768

Vidéo

XGA 1024 × 768

Alimentation
Autonomie de la batterie

jusqu'à 6 heures

Type de pile

Cellule lithium-ion interne

Temps de charge

2 h à 80 %

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H)

19,2 cm × 6,4 cm × 6,4 cm (7,5 po × 2,5 po × 2,5 po)

Poids (y compris la batterie)

498 g (1 lb 2 oz)

Montage sur trépied

UNC ¼”-20

Sauvegarde des images
Galerie de médias

Application Scout Pro (iOS uniquement)

Médias de stockage

Flash intégré

Capacité de stockage d'image

>1000

Mode de stockage d'image

IR

Formats de fichier

JPEG standard

Enregistrement vidéo

Oui

Enregistrement vidéo IR non radiométrique

MPEG4 AVC (ITU-T H.264)

Capacité de stockage

16 GB

Diffusion de flux vidéo

Oui

Diffusion en continu d'une vidéo IR non radiométrique

Wi-Fi/RTSP (MPEG4 AVC (ITU-T H.264))

Diffusion en continu USB

UVC (YUV422 pas de superposition)

Connectivité sans fil
Bluetooth

BLE

Streaming

WiFi

What's in the box illustration
Que contient la boîte ?

Chaque système de caméra FLIR Ocean Scout Pro comprend:

1

Monoculaire thermique Ocean Scout Pro

2

Pochette de rangement tactique avec sangle MOLLE

3

Longe de poignet en nylon jaune marine

4

Câble de données et de charge USB-C vers USB-A

5

Oculaire rond en caoutchouc

6

Oculaire ovale en caoutchouc

7

Guide de démarrage rapide (non illustré)


Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.