Les caméras des séries FLIR M300, M400 et M500 prennent en charge la sortie vidéo numérique HD-SDI, offrant une haute résolution, une faible latence et une forte intégrité du signal, idéales pour les applications de surveillance et de diffusion.
Le HD-SDI est un format standardisé, compatible avec les écrans, les enregistreurs et les commutateurs de qualité professionnelle. Un câble HD-SDI d’1 mètre (3,3 pi) est inclus. Les options de câble supplémentaires incluent :
186,00 €
162,00 €
258,00 €
156,00 €
318,00 €