Les caméras des séries FLIR M300, M400 et M500 prennent en charge la sortie vidéo composite analogique standard pour une compatibilité avec les traceurs de cartes, les moniteurs et les systèmes existants nécessitant une entrée analogique.
Série M300 : La vidéo analogique est intégrée au harnais du câble d'alimentation de la caméra. Utilisez le connecteur BNC (male) fourni pour accéder au signal.
M400 et M500 : Ces modèles utilisent un connecteur multibroches dédié pour la sortie vidéo analogique et l'entrée de données série NMEA 0183. Un câble de 1 m (3,3 pi) est inclus. Des câbles de longueur étendue sont disponibles.
630,00 €
84,00 €
750,00 €