Station d'accueil de charge USB-C pour les caméras Ocean Scout Pro.
La station de charge optionnelle offre une solution sécurisée et montable pour stocker et charger les caméras FLIR Ocean Scout Pro et Ocean Scout Pro II, afin qu'elles restent alimentées, accessibles et prêtes à l'emploi. Conçue pour une utilisation maritime, elle facilite la navigation de tous les jours et les interventions urgentes en garantissant un accès rapide et une disponibilité constante, que ce soit en cours de route, à quai ou en attente.
| Physique | |
|---|---|
| Longueur | 178 mm (7.0 in) |
| Largeur | 108 mm (4,25 in) |
| Profondeur | 67 mm (2,65 in) |
| Poids | 400 g (0.88 lb) |
| Puissance | |
|---|---|
| Tension d'alimentation nominale | 5 V dc via USB-C |
| Connecteurs | |
|---|---|
| Connecteurs |
|
Câble USB-C, adaptateur d'alimentation AC/DC et vis de montage non inclus.
| 1 | Station de charge USB-C Dock |
| 2 | Guide de démarrage rapide (non illustré) |