Nouveau

Ocean Scout Pro II

Le FLIR Ocean Scout Pro II est un monoculaire de vision nocturne thermique à longue portée, conçu pour les applications de maintien de l'ordre en mer.

3.954,00 €

Modèle: FLIR Ocean Scout Pro II

SKU: 15005-0202

Vision FLIR portable pour les forces de l'ordre en mer

Vision FLIR portable pour les forces de l'ordre en mer

Ocean Scout Pro II offre aux forces de l'ordre et aux équipes de première intervention en mer un moyen rapide et fiable de maintenir leur connaissance de la situation pendant les opérations nocturnes et dans des conditions de faible visibilité. Il permet de soutenir les patrouilles, d'identifier les aides à la navigation et de localiser rapidement les personnes dans l'eau lors de situations d'intervention active. L'imagerie thermique FLIR avancée aide les équipages à détecter les personnes, les navires et les dangers lorsque la visibilité est compromise par l'obscurité, les conditions météorologiques, la fumée ou l'éblouissement.

Conçu pour les opérations à haut niveau de stress, Ocean Scout Pro II est doté d'une interface simplifiée et de commandes ergonomiques qui permettent aux officiers de maintenir un contact visuel continu avec les cibles sans avoir à naviguer dans des menus complexes. Le traitement avancé de l'image améliore le contraste et la visibilité des cibles, ce qui permet de s'assurer qu'aucune personne, aucun navire ou aucun danger pour la navigation n'est négligé lors des opérations de sauvetage et d'application de la loi dans des délais très courts.

Prêt à partir en mission

Prêt à partir en mission

Nous avons développé Ocean Scout Pro en collaboration avec des professionnels de la sécurité publique ; il est conçu pour résister aux environnements marins difficiles, le dispositif est rapidement opérationnel et répond aux exigences des réglementations maritimes, des garde-côtes et des opérateurs de recherche et de sauvetage. L’activation du bouton à un doigt intuitive, associée à une interface utilisateur simplifiée, permet aux agents de rester concentrés sur les cibles critiques. Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 6 heures, l'Ocean Scout Pro est toujours prêt.

FLIR Ocean Scout Pro II - Spécifications et ressources

General
Champ de vision (FoV)

18 °

Distance focale

35 mm

Numéro F

f/ 1,0

Mise au point

Manuelle

Portée de détection humaine

1000 m (1100 yards)

Distance minimale de mise au point

2 m (6 ft 7 in)

Fréquence d'images du détecteur

30 Hz

Fréquence d'images de l'écran

60 Hz

Gamme spectrale

7,5 μm - 13,5 μm

Pitch des pixels

17 µm

Sensibilité thermique, NETD

<38 mK à 30 °C (86 °F)

Résolution

640 ×480, capteur Microbolomètre VOx

Traitement de l'image

Amélioration numérique des détails propriétaire FLIR™

Couleur (boîtier)

Argent/noir

Indice de chute

2 m (6 pi 7 po)

Degré de protection IP

IP67

Interface utilisateur
Zoom

2x, 4x, 6x, 8x

Modes

Blanc chaud, noir chaud, sépia

Désactivez la radio et le Wi-Fi

Switch physique marche/arrêt

Présentation de l'image
Écran intégré

XGA 1024 × 768

Vidéo

XGA 1024 × 768

Alimentation
Autonomie de la batterie

jusqu'à 6 heures

Type de pile

Cellule lithium-ion interne

Temps de charge

2 h à 80 %

Physical
Dimensions (L x l x H)

19,2 cm × 6,4 cm × 6,4 cm (7,5 po × 2,5 po × 2,5 po)

Poids (y compris la batterie)

660 g (1 lb 8 oz)

Montage sur trépied

UNC ¼”-20

Sauvegarde des images
Galerie de médias

Application Scout Pro (iOS uniquement)

Médias de stockage

Flash intégré

Capacité de stockage d'image

>1000

Mode de stockage d'image

IR

Formats de fichier

JPEG standard

Enregistrement vidéo

Oui

Enregistrement vidéo IR non radiométrique

MPEG4 AVC (ITU-T H.264)

Capacité de stockage

16 GB

Diffusion de flux vidéo

Oui

Diffusion en continu d'une vidéo IR non radiométrique

Wi-Fi/RTSP (MPEG4 AVC (ITU-T H.264))

Diffusion en continu USB

UVC (YUV422 pas de superposition)

Connectivité sans fil
Bluetooth

BLE

Streaming

WiFi

What's in the box illustration
Que contient la boîte ?

Chaque système de caméra Ocean Scout Pro II comprend

1

Monoculaire thermique Ocean Scout Pro II

2

Pochette de rangement tactique avec sangle MOLLE

3

Longe de poignet en nylon jaune marine

4

Câble de données et de charge USB-C vers USB-A

5

Oculaire rond en caoutchouc

6

Oculaire ovale en caoutchouc

7

Guide de démarrage rapide (non illustré)


Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.