FLIR MD-Serie

Kompakte Wärmebildkameras mit festem Blickwinkel für die Schifffahrt in Standard- und hoher Auflösung.

Modell

Aktualisierungsrate

Modell: FLIR MD-625 Wärmebildkamera mit festem Blickwinkel

SKU: 432-0010-03-00

Kompakte Wärmebildkameras mit festem Blickwinkel

Kompakte Wärmebildkameras mit festem Blickwinkel

Bei der FLIR MD-Serie handelt es sich um Nachtsicht-Wärmebildkameras mit festem Blickfeld, die Ihnen dabei helfen, Hindernisse zu umfahren und den Überblick über die Gesamtsituation bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Die kompakten Kameras der MD-Serie lassen sich einfach montieren und problemlos mit Ihren vorhandenen Kartenplotter zu verbinden. Wärmebildkameras der MD-Serie geben standardmäßiges analoge Videosignale aus und verfügen über einen Ethernet-Anschluss zur Steuerung der Kameraeinstellungen und des Bildschirmmenüs per Joystick oder Kartenplotter.

Abbildung der kompakten Größe der FLIR MD-Serie

Kompakte Größe

Die MD-Serie ist aufgrund der kompakten Größe leicht zu installieren. Die Kameras haben einen Durchmesser von nur 5,2 cm (6 Zoll) und eine Höhe von 17,8 cm (7 Zoll).

Symbol für festen Blickwinkel der MD-Serie

Fester Blickwinkel

Kameras der MD-Serie verfügen über einen stationären Wärmesensor zur Erkennung von Hindernissen und Kollisionsvermeidung.

Auflösungs-Symbol

Standard- oder HD-Auflösung

Wählen Sie für die Standard-Auflösung die MD324 oder für die HD-Auflösung und größere Reichweite die MD625.

MD-Serie - Funktionen & Vorteile

  • Nachtsicht-Wärmebildkameras macht das Navigieren bei Nacht einfacher und sicherer
  • Die robusten, wasserdichten Kameras sind einfach zu installieren
  • Analoger Videoausgang zur einfachen Integration mit marinen Monitoren und kompatiblen Kartenplottern
  • Ethernet-Anschluss zur Joystick- und Kartenplotter-Integration.

MD-Serie – Spezifikationen & Ressourcen

Wärmebildkamera
Digitalzoom - Wärme

2-fach

System
Leistungsaufnahme

4,8 W Nominalspannung; max. 12,5 W

Garantie

2 Jahre

Umgebungsbedingungen
Automatische Scheibenheizung

Aktivierung beim Einschalten

EMI

IEC 60945

Blitzschutz

Standard

Betriebstemperaturbereich

-25 °C bis +55 °C

Salzsprühnebel

IEC60945

Stoßfestigkeit

15 g vertikal, 9 g horizontal

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +85 °C

Vibrationen

IEC 60945; MIL-STD-810E

Wasserdichtigkeit

IPx6

Wind

115,2 km/h (100 Knoten)

Physikalische Kenndaten
Abmessungen

15,2 cm Durchmesser × 17,8 Höhe (6"× 7")

Gewicht

~ 1,4 kg (3 lbs)

Exportbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.