03 Juni 2025
Optimierung der Sichtbarkeit für Navigation und Erkennung.
Bei der Auswahl einer FLIR Marine-Wärmebildkamera sind Reichweite und Auflösung von entscheidender Bedeutung. Wie weit müssen Sie für eine sichere Navigation sehen können? Welcher Detailgrad ist erforderlich, um Schiffe, Objekte oder Aktivitäten von Interesse zu erkennen?
FLIR Marine bietet Standard- und hochauflösende Wärmebildkameras an. Die Auflösung, gemessen in Pixeln, bestimmt die Bildschärfe:
Jedes Pixel fungiert als Infrarot-Thermometer, das Temperaturschwankungen erkennt und sie in ein Bild umwandelt. Mehr Pixel bedeuten auch mehr Details:
Höher aufgelöstes Wärmebild.
Bild mit niedrigerer Auflösung.
Ähnlich wie bei Digitalkameras verbessert eine höhere Pixeldichte die Bildqualität. Mit mehr Pixeln erfassen Wärmebildkameras subtile Temperaturschwankungen und zeigen feinere Details zur leichteren Identifizierung von Objekten. In Meeresumgebungen bieten hochauflösende Kameras Vorteile bei der Erkennung über große Entfernungen. Ein kleines Objekt am Horizont kann unerkennbar sein, bis es ein Pixel vollständig einnimmt. Hochauflösende Kameras entschärfen dieses Problem, indem sie in jeder Entfernung viermal so viele Pixel ausfüllen und so die Objektklarheit verbessern.
Hochauflösende Kameras sind für SAR-Einsätze unverzichtbar, bei denen die Erkennung einer Person im Wasser entscheidend ist. Anders als an Land sind über Wasser nur der Kopf und die Arme sichtbar, weshalb die Pixeldichte für die Identifizierung entscheidend ist. FLIR Wärmebildkameras verbessern auch die sichere Navigation und helfen Bootsfahrern, schwimmende Gefahren wie Hummerfangbojen, Pfähle, Bohrlochköpfe und Trümmer zu vermeiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie sich für eine FLIR Kamera mit Standardauflösung entscheiden können, wenn Sie kosteneffiziente Lösungen für den Einsatz im Nahbereich benötigen, oder Sie entscheiden sich für eine hochauflösende FLIR Wärmebildkamera für die Navigation auf offenem Wasser, die Überwachung und die Erkennung von Zielen im Fernbereich. Mit FLIR Marine-Wärmebildkameras erhalten Seeleute eine bessere Sicht, mehr Sicherheit und eine zuverlässige Erkennung - bei Tag und Nacht.