Superyachten

Sicherheit auf jeder Reise mit FLIR – Wärmebildtechnik für höchste Sicherheit und optimale Sicht auf See.

Erhöhen Sie die Sicherheit an Bord. Maximale Sicherheit für das, was zählt.

Erhöhen Sie die Sicherheit an Bord. Maximale Sicherheit für das, was zählt.

FLIR Marine-Kameras ermöglichen Superyacht-Besatzungen eine unvergleichliche Wärmesicht - für eine sichere Navigation, verbesserte Wahrnehmung und kontinuierlichen Schutz. Von der Nachtfahrt bis zum Schutz Ihrer Gäste - FLIR schafft Klarheit, wo andere nicht hinkommen. Ob bei nächtlichen Fahrten oder beim Schutz Ihrer Gäste: FLIR sorgt für Klarheit, wie nichts anderes. 

Sicheres Navigieren bei schlechten Sichtverhältnissen

Die fortschrittlichen Systeme verbessern die Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen erheblich, indem sie mit Hilfe von Wärmebildern Schiffe, Personen und Hindernisse erkennen - selbst bei völliger Dunkelheit, Nebel oder blendenden Sonnenlicht. Die Kapitäne erhalten einen entscheidenden Vorteil bei der Navigation, indem sie Gefahrensituationen vermeiden, die Radar und menschliches Sehvermögen übersehen könnten - damit die Gäste immer in sicheren Händen sind.

Rund-um-die-Uhr-Überwachung

Rund-um-die-Uhr-Überwachung

Sicherheit ist ebenso entscheidend. FLIR Kameras bieten rund um die Uhr Wärmeüberwachung, um Eindringlinge oder verdächtige Aktivitäten rund um das Schiff zu erkennen. Die nahtlose Integration mit Radar, Verfolgungssystemen und vernetzten CCTV-Systemen ermöglicht eine intelligente Objekterkennung und frühzeitige Warnungen - unerlässlich für die Aufrechterhaltung einer sicheren, privaten Umgebung an Bord.

Bereit für den nächsten Schritt? Kontaktieren Sie uns, um die FLIR-Vorteile kennenzulernen und die Sicherheit an Bord auf ein neues Niveau zu heben.

Kontakt Vertrieb