Die MTMS-Kamera (Marine Thermal Monitoring System) von FLIR überwacht kritische Ausrüstung an Bord, darunter Motoren, Abgaskrümmer und Wellenlager, um Probleme zu erkennen, bevor es zu einer Havarie auf dem Wasser kommt.
Das thermale Überwachungssystem FLIR MTMS überwacht kritische Ausrüstungen an Bord, darunter Motoren, Abgaskrümmer und Wellenlager. So können Sie Probleme rechtzeitig erkennen, bevor Sie auf hoher See in Not geraten. Das MTMS lässt sich einfach mit den Kartenplottern von Raymarine verbinden, um akustische und visuelle Warnungen zu senden, wenn die Temperatur von Maschinenteilen über die voreingestellte Schwellenwerte steigt.
Die MSX®-Technologie von FLIR, die Bilder von sichtbaren und Wärmebildkameras kombiniert, bietet die FLIR MTMS leichter zu verstehende detaillierte Wärmebilder.
Alle FLIR MTMS-Systeme werden mit einem Montagebügel und einem DC-PoE-Injektor sowie einem RayNet auf RJ45-Kabel und einem M12X auf RJ45-Kabel geliefert. Wählen Sie zur Komplettierung Ihrer Installation zwischen der Montagehalterung mit einem Kugelgelenk (R70375) oder der Montagehalterung mit zwei Kugelgelenken (261-2319-00).
1.541,05 €
Lässt sich direkt mit einem Kartenplotter von Raymarine und Garmin oder PCs integrieren
Richten Sie akustische und optische Alarme bei erhöhten Temperaturen ein
MSX-Technologie ermöglicht eine gleichzeitige visuelle und thermische Überwachung der Umgebung
| Bildgebung & optische Daten | |
|---|---|
| IR-Auflösung | 80 × 60 Pixel |
| Thermische Empfindlichkeit / NETD | < 0,10 °C bei +30 °C (+86 °F) / 100 mK |
| Sichtfeld (FoV) | 48° × 37° |
| Fokus | Fest |
| Detektordaten | |
|---|---|
| Detektortyp | Focal Plane Schlitzstrahler (FPA), ungekühlt Mikrobolometer |
| Spektralbereich | 7,5 – 13 μm |
| Visuelle Kamera | |
|---|---|
| Integrierte Digitalkamera | 640 × 480 |
| Digitalkamera, FOV | Passt sich dem IR-Objektiv an |
| Empfindlichkeit | Minimum 10 Lux ohne Beleuchtung |
| Messung | |
|---|---|
| Objekttemperaturbereich | –10 °C bis +150 °C (14 °F bis 302 °F) |
| Genauigkeit | ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwert (+10 bis +100 C bei +10 bis +35 amb) |
| Messanalyse | |
|---|---|
| Messpunkte | 6 |
| Bereich | 6 Rechtecke mit Max./Min./Durchschnittswert |
| Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen | Max/Min Temp.- Wert und Position werden im Feld angezeigt |
| Messvoreinstellungen | Ja |
| Korrektur der atmosphärischen Übertragung | Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit |
| Korrektur der optischen Übertragung | Automatisch, basierend auf den Signalen der internen Sensoren |
| Emissionsgrad-Korrektur | Variabel von 0,01 bis 1,0 |
| Korrektur der reflektierten scheinbaren Temperatur | Automatisch, basierend auf dem Eingang der reflektierten Temperatur |
| Korrektur externer Optik/Fenster | Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur |
| Messkorrekturen | Globale Objektparameter |
| Alarm | |
|---|---|
| Alarmfunktionen | Automatische Alarme für jede ausgewählte Messfunktion. Maximal 5 Alarme können konfiguriert werden. |
| Alarmausgang | Digitalausgang, Bildspeicherung, Dateiübertragung (FTP), E-Mail (SMTP), Benachrichtigung |
| Setup | |
|---|---|
| Farbpaletten | Farbpaletten (SW, SW invertiert, Eisen, Regenbogen) |
| Konfigurationsanweisung | Datum/Uhrzeit, Temperatur °C/°F |
| Webschnittstelle | Ja |
| Speichern von Bildern | |
|---|---|
| Speichermedien | Integrierter Speicher zur Bildspeicherung |
| Bildspeichermodus | IR, visuell, MSX |
| Dateiformate | JPEG+FFF |
| Ethernet | |
|---|---|
| Ethernet | Steuerung, Ergebnis und Bild |
| Ethernettyp | 100 MBit/s |
| Ethernetstandard | IEEE 802.3 |
| Ethernet-Steckertyp | M12, 8-polig, X-codiert |
| Ethernet - Videostreaming | Ja |
| Ethernet-Stromversorgung | Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0 |
| Ethernetprotokolle | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour) |
| Schnittstelle für Marineelektronik | |
|---|---|
| Kartenplotterdisplays | Netzwerkkompatibel mit vernetzten PCs sowie Raymarine- und Garmin Kartenplottern |
| Bildstreaming | |
|---|---|
| Bildstreamingformate | Motion JPEG, MPEG, H.264 |
| Bildstreamingauflösung | 640 × 480 |
| Bildmodi | Wärmebild, Realbild, MSX (Infrarotbild mit verbesserter Detaildarstellung) |
| Automatische Bildeinstellung | Kontinuierlich |
| Spannungsversorgung (PoE-Injektor) | |
|---|---|
| Externe Spannungsversorgung | 12/24 VDC, 2 W kontinuierlich/max. 3,1 W absolut |
| Externer Spannungsstecker | Schraubverbindung (12 V/0 V/Gehäuse) |
| Zulässiger Spannungsbereich | 9–36 V DC |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +50 °C (32 °F bis +122 °F) |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F) IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2 |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | IEC 60068-2-30/24 Std./95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C (+77 °F bis +104 °F) / 2 Zyklen |
| EMV | EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3:2001 (Emission) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission) EN 60945: 2002 |
| Gehäuse | IP67 (IEC 60529) |
| Stoß | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Vibration | 2 g (IEC 60068-2-6) EN 60945:2002 |
| Ignition Protection | EN 28845:1993 |
| Physikalische Kenndaten | |
|---|---|
| Kameraabmessungen (L × B × H) | 54 × 25 × 79 mm (2,1 x 1 x 3,1 in.) ohne Anschlüsse 54 × 25 × 95 mm (2,1 x 1 x 3,7 in.) mit Anschlüssen |
| Handbücher | |
|---|---|
| MTMS – Kurzanleitung | |
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.