RayNet-Kabel

RayNet ist ein von Raymarine entwickeltes wasserdichtes Ethernet-Verkabelungssystem, das sich ideal für den Einsatz auf See eignet. Alle Digitalkameras der aktuellen Generation der FLIR M-Serie verfügen über einen RayNet-Stecker.

Produkt-Optionen
RayNet-Kabel

RayNet-Kabel-Optionen

Die Kabel sind wasserdicht, verfügen über eine positive Verriegelung/Entriegelung, Datenübertragung mit Gigabit-Geschwindigkeit und sind mit geraden und abgewinkelten Steckern erhältlich.

RayNet, gerader Stecker auf RJ45, 100 ft (30,48 m), LSZH

SKU: 308-0251-30-00
RayNet, gerader Stecker auf RJ45, 100 ft (30,48 m), LSZH

166,60 €

RayNet, abgewinkelt auf RJ45, 100 ft (30,48 m), LSZH

SKU: 308-0252-30-00
RayNet, abgewinkelt auf RJ45, 100 ft (30,48 m), LSZH

166,60 €

RayNet, abgewinkelt, 1,6 ft (30,4 cm)

SKU: A80670
RayNet, abgewinkelt, 1,6 ft (30,4 cm)

71,40 €

RayNet, abgewinkelt, 3 m

SKU: A80695
RayNet, abgewinkelt, 3 m

89,25 €

RayNet, abgewinkelt, 10 m

SKU: A80673
RayNet, abgewinkelt, 10 m

166,60 €

RayNet, abgewinkelt, 33 ft (10 m)

SKU: A80512
RayNet, abgewinkelt, 33 ft (10 m)

166,60 €

RayNet, (weiblich) auf RJ45 (weiblich), wasserdichter Adapter, 100 mm

SKU: A80247
RayNet, (weiblich) auf RJ45 (weiblich), wasserdichter Adapter, 100 mm

77,35 €

RayNet, (männlich) auf RJ45 (männlich) Adapter, 100 mm

SKU: A80513
RayNet, (männlich) auf RJ45 (männlich) Adapter, 100 mm

17,85 €