FLIR M560

KI-gestütztes, multispektrales Marinekamerasystem für maximale Performance über große Entfernungen. Ausgestattet mit einem gekühlten MWIR-Sensor und einem 14,9-fachen Zoom bei der Wärmebildkamera, bietet sie eine unübertroffene Klarheit, Präzision und Zielverfolgung in anspruchsvollen maritimen Bedingungen.

Elite-Wärmebildkamerasystem für große Entfernungen

Elite-Wärmebildkamerasystem für große Entfernungen

Entwickelt für Präzision unter den härtesten maritimen Bedingungen kombiniert die M560 KI-gestützte, multispektrale Bildgebung mit fortschrittlichen Detektionsfunktionen. Mehr als nur eine Wärmebildkamera: Die M560 vereint einen hochwertigen gekühlten FLIR MWIR-Wärmesensor mit einer 4K Ultra-Low-Light-Sichtkamera, einem ITAR-freien Laser-Entfernungsmesser mit 12 Kilometern Reichweite sowie einem leistungsstarken LED-Laser-Scheinwerfer für große Distanzen. Diese leistungsstarken Sensoren sind in einem robusten, dreiachsig stabilisierten kardanischen Gehäuse integriert und bieten eine unübertroffene Situationswahrnehmung, Langstreckenerkennung sowie erstklassige Bildstabilisierung – für maximale Sicherheit und Effizienz auf See.

KI-gestützte Zielverfolgung für dynamische Einsätze auf See

Die FLIR KI-Zielverfolgung nutzt ein fortschrittliches neuronales Netzwerk, das speziell für die maritime Umgebungen trainiert wurde. In Kombination mit leistungsstarken Algorithmen erkennt und klassifiziert das KI-Tracking-System der M560 automatisch gängige maritime Objekte wie Schiffe, Bojen und Personen im Wasser – und macht sie leicht identifizierbar und interpretierbar. Sobald ein Objekt klassifiziert und ausgewählt ist, verfolgt die M560 das Ziel intelligent mit dynamischer Schwenk- und Neigesteuerung und hält dabei selbst bei rauer See, in stark befahrenen Gewässer oder während Hochgeschwindigkeitsmanövern höchste Präzision bei.

Multi-Spectral icon

Multispektral

Color Thermal kombiniert die visuellen Farbelemente der Sichtkamera mit der Wärmebilddarstellung, um die Szene zu verbessern und zusätzlichen Kontext zu liefern.

14.9X Thermal optical zoom lens

14,9X Thermischer Zoom

Unser neuester gekühlter MWIR-Sensor (Mid Wave Infrared) ist mit einem optischen Zoomobjektiv ausgestattet und ermöglicht eine erweiterte Erkennung auch bei großer Entfernung.

Dual payload icon

Bis zu 4 Kameranutzlasten

Hochauflösende Wärmebildkamera, eine Ultra-Low-Light-Kamera, ein Laser-Scheinwerfer und optionaler Laser-Entfernungsmesser.

M560 Wärmebild-Erkennungsbereiche

Die tatsächliche Reichweite kann je nach Kameraeinstellung, Umgebungsbedingungen und Benutzererfahrung variieren.

Bild des Erfassungsbereichs der FLIR M560

Stabile Bilder dank der Drei-Achsen-Stabilisierung

Die M460 und M560 verfügen über die innovative Drei-Achsen-Stabilisierung, die das Gieren, Rollen und Neigen kompensiert. Die Sensornutzlast rollt dadurch innerhalb des kardanischen Gehäuses in alle Richtungen und gewährleistet somit eine ruhige und störungsfreie Bildwiedergabe unter allen Bedingungen.

4K-Performance für exakte Zielerfassung auf große Distanz

Die M560 ist mit einer 4K-Tag- und Nachtkamera sowie einem 25-fachen optischen Zoom ausgestattet und ermöglicht detaillierte Beobachtungen sowie eine sichere Identifizierung von Zielen über große Entfernungen. In Kombination mit dem leistungsstarken, gekühlten MWIR-Wärmesensor bietet sie präzise visuelle Bestätigung selbst in extremen Umgebungen. Ob beim Verfolgen schneller, beweglicher Ziele oder beim Scannen entfernter Horizonte – die ultra-hohe Lichtempfindlichkeit der M560 ergänzt die Wärmebildtechnik und sorgt für zuverlässige Zielerkennung auch unter schwierigen Sichtbedingungen.

Präziser Laser-Spotstrahler

Präziser Laser-Spotstrahler

Die M560 Marine-Nachtsichtkamera ist mit einem integrierten Laser-Spotstrahler mit engem Strahl ausgestattet, um Schiffe und Personen im Wasser eindeutig zu identifizieren. Beleuchten Sie Objekte in bis zu 1 km Entfernung mit höchster Präzision und Klarheit.

Laser-Entfernungsmesser

Selbst bei schlechter Sicht misst der integrierte Laser-Entfernungsmesser präzise Entfernung und Peilung zu Zielen in großer Distanz – bis zu 12 km (6,5 sm). Die M560-Kameras sind wahlweise mit oder ohne ITAR-freiem Laser-Entfernungsmesser erhältlich.

M560 Modelle

Das M560 ist mit oder ohne vorinstallierten ITAR-freien Laserentfernungsmesser erhältlich.

M560

SKU: E70682
M560
  • Elite-Multispektral-Wärmebildkamera mit KI-Unterstützung, Drei-Achsen-Stabilisierung, 4K-Ultra-Low-Light-Kamera und Laserscheinwerfer.

  • Ohne vorinstalliertem Laser-Entfernungsmesser

M560-LRF

SKU: E70683
M560-LRF
  • Elite-Multispektral-Wärmebildkamera mit KI-Unterstützung, Drei-Achsen-Stabilisierung, 4K-Ultra-Low-Light-Kamera und Laserscheinwerfer.

  • Inklusive vorinstalliertem ITAR-freiem Laser-Entfernungsmesser

M560 - Spezifikationen und Ressourcen

Strom
Versorgungsspannung

12 bis 24 Volt DC (10,8 V min bis 31,2 V max)

Aktuell

Spitze 23 Ampere

Stromverbrauch

230 Watt

Netzwerk und Steckverbinder
Ethernet

1x RayNet

DeviceNet

NMEA 2000

Schottwand

NMEA 0183 Eingang Ausgang

IEEE-Norm

Entspricht IEEE 802.3ab

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

-25 °C bis +55 °C (-13 °F bis 131 °F)

Lagertemperatur

-30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

maximal 95%

Automatische Fensterentfrostung

Standard beim Einschalten

Wasser Ingres

IPX6 und IPX7

Sand und Staub

IEC/EN 60529:1992+A2:2013 (IP6X)
MIL-STD-810H

Vibration

IEC/EN 60945:2002 (ausgesetzt)

Höhenlage

MIL-STD-810H

Blitzschutz

Beinahe-Streik bei 2 kV

EMC

IEC/EN 60945:2002
MIL-STD-461 Abschnitt RE101

Wind

100 Knoten (115,2 mph)

System-Spezifikation
Kreisel-Stabilisierung

Ja (dreiachsig)

Digitale Bildstabilisierung

Ja (nur sichtbare Kamera)

Netzwerk-Videoausgang

Vier unabhängige H.264-Netzwerk-Videoströme

Video-Anschluss

BNC 6G-SDI-Ausgang

ONVIF-konform

Ja Profile S

Schwenken und Neigen

360° kontinuierliches Schwenken, +/-90° Neigen

Zielverfolgung
KI-gestützte Erkennung und Klassifizierung

Ja (thermisch und sichtbar)

Video-Zielverfolgung

Ja (thermisch und sichtbar)

Radar-Zielverfolgung

Ja (über NMEA 0183)

Laser-Entfernungsmesser
Maximale wirksame Reichweite

12 km (6,5 nm) (Die Reichweite hängt von den Seebedingungen und der Zielgröße ab)

Nato-Zielbereich

6 km (3,24 nm) (Die Reichweite hängt von den Seebedingungen und der Zielgröße ab)

Laser-Scheinwerfer
Träger

2.2º

Lumen

1000

Maximale Beleuchtungsreichweite

1km (0,25 Lux)

Sichtbare Kamera
Detektor Typ

1/1.8-Typ CMOS

Auflösung

Bis zu 3840 x 2160 @ 30fps

Minimale Beleuchtungsstärke

.03 Lux (ICR aus, Modus hohe Empfindlichkeit ein) / 0,0002 Lux (ICR ein, Modus hohe Empfindlichkeit ein)

Vergrößern

25× optischer Zoom

Digitaler Zoom

12x

Brennweite

6,5-162,5 mm

Sichtfeld

59° Wide FOV bis 2,8° Narrow FOV

Wärmebildkamera
Detektor Typ

Gekühltes MWIR InSb 640x512 Focal Plane Array

Bildverarbeitung

FLIR-eigene digitale Detailverbesserung

Video-Refresh-Rate

30Hz

Sichtfeld

1,9° bis 2,8°

Brennweite

19 mm (Breit) bis 290 mm (Schmal)

Optischer Zoom

14.9x

Digitaler Zoom

8x

What's in the box illustration
Lieferumfang

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang des M560 enthalten:

1

M560 Kamera

2

Kameradichtung

3

Dokumentationspaket

4

Wasserdichte RJ45-RJ45-Kupplung

5

Hebesatz: 2x M8-Ösenschrauben, 2x Edelstahlschäkel, 1x Hebegurt.

6

Rechtwinkliges Netzkabel, 1 m (3,28 ft)

7

Befestigungen: 6x M10x100-Schrauben, 6x M10-Nyloc-Muttern, 12x M10-Unterlegscheiben, 6x Splinte.

8

Rechtwinkliges RayNet (Ethernet) auf RJ45-Adapterkabel, 1 m (3,28 ft)

9

VCM150 Spannungswandlermodul

10

VCM150 Kabelschelle

11

VCM150 Befestigungsschrauben x2

12

VCM150 Kabelklemme Befestigungsschraube x3

13

Externe LED-Diagnoseanzeige

14

2x Nr.10 (5 mm x 25 mm) T25 Torx-Holzschraube mit Flansch für LED-Anzeige


Exportbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.