FLIR M364C

Hochauflösende Wärmebildkamera für die Schifffahrt mit Schwenk- und Neigefunktion, 2-Achsen Gyro-Stabilisierung und visueller Sensor für extrem schwaches Licht.

Modell

Aktualisierungsrate

Modell: M364C 9 Hz

SKU: E70519

Multispektral-Kameras für die Schifffahrt mit aktiver Gyro-Stabilisierung

Multispektral-Kameras für die Schifffahrt mit aktiver Gyro-Stabilisierung

Ausgestattet mit einer hochauflösenden Ultra-Schwachlichtkamera und einem der modernsten Wärmebildkamerasensoren von FLIR bieten die M364C und M364C LR ein Höchstmaß an Wahrnehmung auf dem Wasser. Beide Modelle nutzen die multispektrale FLIR Color Thermal Vision™, eine Kombination aus sichtbarer Kamera und Wärmebildkamera, die es Profis ermöglicht, mit Hilfe von farbigen Bildern Navigationshilfen und andere Schiffe in der Wärmeszene zu erkennen.

Die 2-Achsen-Gyro-Bildstabilisierung sorgt für ein stabiles Bild bei rauer See.

2-Achsen-Stabilisierung

Die mechanische Bildstabilisierung sorgt für ein stabiles Bild bei rauer See.

FLIR Color Thermal Vision

Color Thermal Vision

Kombiniert die sichtbare Kamera mit einem Wärmebild für eine eindeutige Identifizierung von Bojen und anderen Schiffen.


Symbol Test 3

Zwei Kameranutzlasten

Hochauflösende Wärme- + Ultra-Schwachlichtkamera.

M364C Wärmebild-Erkennungsbereich

Die tatsächliche Entfernung hängt von Kameraeinstellungen, Umgebungsbedingungen und Benutzererfahrung ab.

FLIR M364C Bild-Erkennungsbereich

M364C oder M364C LR?

Die M364C mit dem breiteren Sichtfeld erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen auf Schiffen. Das breitere Sichtfeld bietet die beste Bildqualität während der Fahrt. Die M364C LR mit einem engeren Sichtfeld eignet sich am besten für stabile Podeste und größere Schiffe, die eine größere Reichweite benötigen.

M364C LR Wärmebild-Erkennungsbereich

Die tatsächliche Entfernung hängt von Kameraeinstellungen, Umgebungsbedingungen und Benutzererfahrung ab.

FLIR M364C LR Bild-Erkennungsbereich

Höchstmaß an Wahrnehmung mit multispektraler Bildgebung

  • Die Wärmebildtechnik bietet Nachtsicht in völliger Dunkelheit, bei blendendem Licht und leichtem Nebel
  • Die Objekterkennungs-Technologie Marine Video Analytics (MVA) erkennt und hebt "nicht-Wasser"-Objekte wie Schiffe, Bojen oder treibende Trümmer hervor
  • Die Color Thermal Vision kombiniert die Wärme- und Schwachlichtkameras, um Farbdetails wie Navigationslichter und Navigationshilfen leicht zu erkennen

Überragende Wärmebild- und Schwachlicht-Nachtsichtbilder von FLIR

Die M364C und M364C LR – unsere modernsten Kameras der M300-Serie
  • FLIR Boson Wärmebildkern kombiniert mit einer sichtbaren HD-Kamera
  • Das robuste IPX6-Schwenk- und Neigegehäuse ist witterungsbeständig
  • Moderne Bildverarbeitungstechnologie an Bord
  • Analoges Video, HD-SDI und zwei unabhängige IP-Video-Streams für erweiterte Integration.

Kompatibel mit Kartenplotter

Die Kameras der FLIR M-Serie sind für die nahtlose Integration mit Kartenplottern und Multifunktions-Displays von Raymarine, Furuno, Garmin und Simrad entwickelt. Betrachten Sie das Wärmebild auf Ihrem Kartenplotter. Steuern, neigen und schwenken Sie die Kamera über den Touchscreen Ihres Kartenplotters.

M364C / M364C LR – Spezifikationen & Ressourcen

Wärmebildkamera
Detektortyp

640 x 512 VOx Mikrobolometer

Video-Bildwiederholrate

30 Hz oder <9 Hz

Wärmesichtfeld

M364C-USV - 24° x 18°

M364C LR-USV - 18° x 13,5°

Brennweite

M364C-USV - 18 mm

M364C LR-USV - 25 mm

Fokus

Fest 3 m (12 ft) bis unendlich

Optischer Zoom

N/A

Digitaler Zoom

4-fach stufenlos

Kamera für sichtbares Licht
Detektortyp

1/2,8” CMOS

Auflösung

Bis zu 1.920 x 1.080 bei 30 BpS

Minimale Beleuchtungsstärke

Niedrige Beleuchtungseinstellung EIN: 0,006 Lux / Niedrige Beleuchtungseinstellung AUS: 0,1 Lux

Optischer Zoom

30-fach

Digitaler Zoom

12-fach

Brennweite

129 mm bis 4,3 mm

Wärmesichtfeld

63,7° x 35,8° WFOV bis 2,3° x 1,29° NFOV

System
Gyro stabilisiert

Ja. 2-Achsen.

Marine Video Analytics (MVA)

Ja

Einstellbereich beim Schwenken und Neigen

360° kontinuierliches Schwenken, +/- 90° Neigung

Color Thermal Vision

Ja

Analoger Videoausgang

NTSC/PAL, vom Benutzer einstellbar

Analoge Videoverbindungsarten

BNC

Netzwerk-Videoausgang

2 HD H.264 Haupt-Streams, 2 H.264 Sub-Streams, 1 Live-Stream

HD-SDI, verlustfreie Videoausgabe

Ja

Spannung

12 bis 24 V DC

Leistungsaufnahme

41 W Nominalspannung; 56 W mit Heizungen

ONVIF

Profil S-konform (nur M364C)

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich

-25°C bis +55°C (-13°F to +131°F)

Lagertemperaturbereich

-30 °F bis +158°F (-30 °C bis +70 °C)

Automatische Scheibenheizung

Aktivierung beim Einschalten

Wasserdichtigkeit

IPX6

Stoßfestigkeit

15 g vertikal, 9 g horizontal

Vibrationen

IEC60945

Blitzschutz

Beinahe-Blitzschlag bis zu 2 kV

Salzsprühnebel

IEC60945

EMI

IEC60945

Physikalische Kenndaten
Gewicht

Kamera: 6,3 kg / Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 6,8 kg

Abmessungen

Kamera: 222 mm (8,7") x 328 mm (12,9") / Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 254 mm (10,0") x 366 mm (14,4")

Erfassungsreichweite
Ein 30-Fuß-Schiff aufspüren

M364C-USV - 3,2nm (5,92km)

M364C LR-USV - 4.26nm (7.89km)

NATO-Zielscheibe 2,3m x 2,3m @50%

M364C-USV - 0,95nm (1,76km)

M364C LR-USV - 1.26nm (2.34km)

Erkennen eines Ziels in Menschengröße

M364C-USV - 0,39nm (725m)

M364C LR-USV - 0.52nm (966m)

Exportbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.