FLIR M400

Hochauflösende Wärmebildkamera für die Schifffahrt mit Schwenk- und Neigefunktion, 2-Achsen Gyro-Stabilisierung, sehr großem Zoom, Ultra-Low-Light-Kamera und LED-Scheinwerfer.

Modell

Aktualisierungsrate

Modell: M400 9 Hz

SKU: 432-0012-18-00S

Premium-Nachtsicht-Wärmebildkameras mit Mehrfachsensor

Premium-Nachtsicht-Wärmebildkameras mit Mehrfachsensor

Die M400 und M400XR liefern dank ihres fortschrittlichen Sensors mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln gestochen scharfe Wärmebildvideos bei völliger Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen. Beide Modelle verfügen über eine HD-Farbkamera für extrem schwache Lichtverhältnisse und einen LED-Scheinwerfer mit extrem gebündeltem Licht zur verbesserten Zielidentifizierung. Die M400 und M400XR verfügen über ein stufenloses, optisches Zoomobjektiv (bis zu 4-fach Zoom), das Ihnen ermöglicht, andere Schiffe und sonstige Ziele auf größere Entfernungen zu erkennen. Die aktive Gyro-Stabilisierung sorgt für ein stabiles Bild auch bei rauer See.

Symbol Test

2-Achsen-Stabilisierung

Navigieren Sie auch bei rauer See mit ruhigem Blick. Die vertikale Stabilisierung gleicht die Kränkung aus und die horizontale Stabilisierung hält das Sichtfeld des M400 auf einer ausgewählten Peilung.

Symbol Zoom

4-facher Zoom

Die M400 ist mit einem optischen Wärmebild-Zoomobjektiv ausgestattet, das eine exzellente Zielerkennung über große Entfernungen.

HD-Symbol

Zwei Kameranutzlasten

Hochauflösende Wärmebildkamera + Kamera für extrem schwache Lichtverhältnisse.

M400 Wärmebild-Erkennungsbereich

Die tatsächliche Entfernung hängt von Kameraeinstellungen, Umgebungsbedingungen und Benutzererfahrung ab.

FLIR M400 Bild-Erkennungsbereich

Positive Zielidentifizierung

Die M400 und M400XR verfügen über einen hellen LED-Scheinwerfer zur Identifizierung von Zielen oder zur Inspektion von Einsatzorten.

Kompatibel mit Kartenplotter

Die Kameras der FLIR M-Serie sind für die nahtlose Integration mit Kartenplottern und Multifunktions-Displays von Raymarine, Furuno, Garmin und Simrad entwickelt. Betrachten Sie das Wärmebild auf Ihrem Kartenplotter. Steuern, neigen und schwenken Sie die Kamera über den Touchscreen Ihres Kartenplotters.

M400 / M400XR - Spezifikationen & Ressourcen

Wärmebildkamera
Wärmesichtfeld

24° bis 6° HFOV / 1.5° HFOV mit elektronischem Zoom

Video-Bildwiederholrate

<9 Hz oder 30 Hz (NTSC und PAL)

Brennweite

26 mm (Breit) bis 105 mm (Schmal)

Optischer Zoom

4-fach

Digitaler Zoom

4-fach stufenlos

Detektortyp

640 × 480 VOx Mikrobolometer

Kamera für sichtbares Licht
Detektortyp

1/2,8” CMOS

Auflösung pro Zeile

Bis zu 1.920 x 1.080 bei 30 BpS

Minimale Beleuchtungsstärke

Niedrige Beleuchtungseinstellung EIN: 0,006 Lux / Niedrige Beleuchtungseinstellung AUS: 0,1 Lux

Optischer Zoom

30-facher optischer Zoom

Digitaler Zoom

12-fach

Brennweite

129 mm bis 4,3 mm

Wärmesichtfeld

63,7° x 35,8° WFOV bis 2,3° x 1,29° NFOV

Scheinwerfer-Typ, Lichtstärke, Strahlwinkel

LED, 580 Lumen, 5° Strahlwinkel

System
Gyro stabilisiert

Ja

Video-Tracking

M400 – Nein

M400XR – Ja

Radiometrie (Brandbekämpfungsmodus)

M400 – Nein

M400XR – Ja

Einstellbereich beim Schwenken und Neigen

360° stufenlos schwenkbar, Neigung ± 90°

Analoger Videoausgang

NTSC oder PAL, 30 Hz oder <9 Hz

Analoge Videoverbindungsarten

BNC Typ F inklusive BNC-auf-RCA-Adapter für den Videoausgang im Lieferumfang enthalten

Netzwerk-Videoausgang

Vier, unabhängige H.264-Netzwerk-Videostreams

HD-SDI, verlustfreie Videoausgabe

Ja

Spannung

12-24 V DC

Leistungsaufnahme

<50 W nominal; 130 W Spitzenleistung, 250 W mit zwei Heizungen

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich

-25°C bis +55°C (-13°F to +131°F)

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +80 °C (-56 °F bis +176 °F

Automatische Scheibenheizung

Aktivierung beim Einschalten

Eindringen von Sand/Staub

Mil-Std-810E

Wasserdichtigkeit

IPX6

Stoßfestigkeit

15 g vertikal, 9 g horizontal

Vibrationen

IEC 60945; MIL-STD-810E

Blitzschutz

Standard

Salzsprühnebel

IEC60945

Wind

115,2 km/h (100 Knoten)

EMI

IEC 60945

Physikalische Kenndaten
Gewicht

12,7 kg (28 lbs)

Abmessungen

Kamera: 273 mm (10,8") x 398 mm (15,7") / Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 324 mm (12,8") x 459 mm (18,1")

Erfassungsreichweite
Ein 30-Fuß-Schiff aufspüren

12,78nm (23,67km)

NATO-Zielscheibe 2,3m x 2,3m @50%

3,79nm (7,03km)

Erkennen eines Ziels in Menschengröße

1,57nm (2,90km)

Exportbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.