FLIR M460

KI-gestütztes, multispektrales Marinekamerasystem für die dynamische maritime Umgebung. Mit fortschrittlicher Wärme- und Sichtbildtechnik, KI-Tracking und dreiachsiger Bildstabilisierung bietet die M460 maximale Performance und schnelle Reaktion auch bei großen Entfernungen.

Elite Marine Wärmebildkamera-System

Elite Marine Wärmebildkamera-System

Entwickelt für Präzision unter den härtesten maritimen Bedingungen kombiniert die M460 KI-gestützte, multispektrale Bildgebung mit fortschrittlichen Detektionsfunktionen. Mehr als nur eine Wärmebildkamera: Die M460 vereint einen hochwertigen FLIR LWIR-Wärmesensor mit einer 4K Ultra-Low-Light-Sichtkamera, einem ITAR-freien Laser-Entfernungsmesser mit 12 Kilometern Reichweite sowie einem leistungsstarken LED-Laser-Scheinwerfer für große Distanzen. Diese leistungsstarken Sensoren sind in einem robusten, dreiachsig stabilisierten kardanischen Gehäuse integriert und bieten überragende Langstreckenerkennung sowie erstklassige Bildstabilisierung – für maximale Sicherheit und Effizienz auf See.

Taktische KI-Zielverfolgung

Die FLIR KI-Zielverfolgung nutzt ein fortschrittliches neuronales Netzwerk, das speziell für die  maritime Umgebungen trainiert wurde. In Kombination mit leistungsstarken Algorithmen erkennt und klassifiziert das KI-Tracking-System der M460 automatisch gängige maritime Objekte wie Schiffe, Bojen und Personen im Wasser – und macht sie leicht identifizierbar und interpretierbar. Sobald ein Objekt klassifiziert und ausgewählt ist, verfolgt die M460 das Ziel intelligent mit dynamischer Schwenk- und Neigesteuerung und hält dabei selbst bei rauer See, in stark befahrenen Gewässer oder während Hochgeschwindigkeitsmanövern höchste Präzision bei.

Multi-Spectral icon

Multispektral

Color Thermal kombiniert die visuellen Farbelemente der Sichtkamera mit der Wärmebilddarstellung, um die Szene zu verbessern und zusätzlichen Kontext zu liefern.

5.4X Thermal optical zoom lens

5.4X Thermischer Zoom

Unser neuester ungekühlter LWIR-Sensor (Long Range Infrared) ist mit einem optischen Zoomobjektiv ausgestattet und ermöglicht eine erweiterte Erkennung auch bei großer Entfernung.

Dual payload icon

Bis zu 4 Kameranutzlasten

Hochauflösende Wärmebildkamera, eine Ultra-Low-Light-Kamera, ein Laser-Scheinwerfer und optionaler Laser-Entfernungsmesser.

M460 Wärmebild-Erkennungsbereiche

Die tatsächliche Reichweite kann je nach Kameraeinstellung, Umgebungsbedingungen und Benutzererfahrung variieren.

Bild des Erfassungsbereichs der FLIR M460

Stabile Bilder dank der Drei-Achsen-Stabilisierung

Die M460 und M560 verfügen über die innovative Drei-Achsen-Stabilisierung, die das Gieren, Rollen und Neigen kompensiert. Die Sensornutzlast rollt dadurch innerhalb des kardanischen Gehäuses in alle Richtungen und gewährleistet somit eine ruhige und störungsfreie Bildwiedergabe unter allen Bedingungen.

4K-Sicht für vielseitige maritime Überwachung

Die M460 ist mit einer 4K-Tag- und Nachtkamera sowie einem 25-fachen optischen Zoom ausgestattet und ermöglicht detaillierte Beobachtungen sowie eine sichere Identifizierung von Zielen über große Entfernungen. Die extrem hohe Lichtempfindlichkeit ergänzt die Wärmebildtechnik und sorgt selbst bei schlechten Sichtverhältnissen für zuverlässige Zielerkennung auf lange Distanz.

Präziser Laser-Spotstrahler

Präziser Laser-Spotstrahler

Die M460 Marine-Nachtsichtkamera ist mit einem integrierten Laser-Spotstrahler mit engem Strahl ausgestattet, um Schiffe und Personen im Wasser eindeutig zu identifizieren. Beleuchten Sie Objekte in bis zu 1 km Entfernung mit höchster Präzision und Klarheit.

Laser-Entfernungsmesser

Selbst bei schlechter Sicht misst der integrierte Laser-Entfernungsmesser präzise Entfernung und Peilung zu Zielen in großer Distanz – bis zu 12 km (6,5 sm). Die M460-Kameras sind wahlweise mit oder ohne ITAR-freiem Laser-Entfernungsmesser erhältlich.

M460 Modelle

Das M460 ist mit oder ohne vorinstallierten ITAR-freien Laserentfernungsmesser erhältlich.

M460

SKU: E70678
M460
  • Elite-Multispektral-Wärmebildkamera mit KI-Unterstützung, Drei-Achsen-Stabilisierung, 4K-Ultra-Low-Light-Kamera und Laserscheinwerfer

  • Ohne vorinstalliertem Laser-Entfernungsmesser

M460-LRF

SKU: E70679
M460-LRF
  • Elite-Multispektral-Wärmebildkamera mit KI-Unterstützung, Drei-Achsen-Stabilisierung, 4K-Ultra-Low-Light-Kamera und Laserscheinwerfer

  • Inklusive vorinstalliertem ITAR-freiem Laser-Entfernungsmesser

M460 - Spezifikationen und Ressourcen

Wärmebildkamera
Detektor Typ

640 × 512 VOx-Mikrobolometer

Video-Refresh-Rate

30Hz

Sichtfeld

5.86° - 30.68°

Brennweite

26 mm (Breit) bis 105 mm (Schmal)

Optischer Zoom

5.4x

Digitaler Zoom

4x

Bildverarbeitung

FLIR-eigene digitale Detailverbesserung

Sichtbare Kamera
Detektor Typ

1/1.8-Typ CMOS

Auflösung

Bis zu 3840 x 2160 @ 30fps

Minimale Beleuchtungsstärke

.03 Lux (ICR aus, Modus hohe Empfindlichkeit ein) / 0,0002 Lux (ICR ein, Modus hohe Empfindlichkeit ein)

Vergrößern

25× optischer Zoom

Digitaler Zoom

12x

Brennweite

6,5-162,5 mm

Sichtfeld

59° Wide FOV bis 2,8° Narrow FOV

Laser-Scheinwerfer
Träger

2.2º

Lumen

1000

Maximale Beleuchtungsreichweite

1km (0,25 Lux)

Laser-Entfernungsmesser
Maximale wirksame Reichweite

12 km (6,5 nm) (Die Reichweite hängt von den Seebedingungen und der Zielgröße ab)

Nato-Zielbereich

6 km (3,24 nm) (Die Reichweite hängt von den Seebedingungen und der Zielgröße ab)

Zielverfolgung
KI-gestützte Erkennung und Klassifizierung

Ja (thermisch und sichtbar)

Video-Zielverfolgung

Ja (thermisch und sichtbar)

Radar-Zielverfolgung

Ja (über NMEA 0183)

System-Spezifikation
Kreisel-Stabilisierung

Ja (dreiachsig)

Digitale Bildstabilisierung

Ja (nur sichtbare Kamera)

Netzwerk-Videoausgang

Vier unabhängige H.264-Netzwerk-Videoströme

Video-Anschluss

BNC 6G-SDI-Ausgang

ONVIF-konform

Ja Profile S

Schwenken und Neigen

360° kontinuierliches Schwenken, +/-90° Neigen

Strom
Versorgungsspannung

12 bis 24 Volt DC (10,8 V min bis 31,2 V max)

Aktuell

Spitze 23 Ampere

Stromverbrauch

230 Watt

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

-25 °C bis +55 °C (-13 °F bis 131 °F)

Lagertemperatur

-30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

maximal 95%

Automatische Fensterentfrostung

Standard beim Einschalten

Wasser Ingres

IPX6 und IPX7

Sand und Staub

IEC/EN 60529:1992+A2:2013 (IP6X)
MIL-STD-810H

Vibration

IEC/EN 60945:2002 (ausgesetzt)

Höhenlage

MIL-STD-810H

Blitzschutz

Beinahe-Streik bei 2 kV

EMC

IEC/EN 60945:2002
MIL-STD-461 Abschnitt RE101

Wind

100 Knoten (115,2 mph)

Netzwerk und Steckverbinder
Ethernet

1x RayNet

DeviceNet

NMEA 2000

Schottwand

NMEA 0183 Eingang Ausgang

IEEE-Norm

Entspricht IEEE 802.3ab

What's in the box illustration
Lieferumfang

Die folgenden Teile werden mit dem M460 geliefert:

1

M460 Kamera

2

Kameradichtung

3

Dokumentationspaket

4

Wasserdichte RJ45-RJ45-Kupplung

5

Hebesatz: 2x M8-Ösenschrauben, 2x Edelstahlschäkel, 1x Hebegurt.

6

Rechtwinkliges Netzkabel, 1 m (3,28 ft)

7

Befestigungen: 6x M10x100-Schrauben, 6x M10-Nyloc-Muttern, 12x M10-Unterlegscheiben, 6x Splinte.

8

Rechtwinkliges RayNet (Ethernet) auf RJ45-Adapterkabel, 1 m (3,28 ft)

9

VCM150 Spannungswandlermodul

10

VCM150 Kabelschelle

11

VCM150 Befestigungsschrauben x2

12

VCM150 Kabelklemme Befestigungsschraube x3

13

Externe LED-Diagnoseanzeige

14

2x Nr.10 (5 mm x 25 mm) T25 Torx-Holzschraube mit Flansch für LED-Anzeige


Exportbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.