JCU-4

Hochwertige Joystick-Bedieneinheit für FLIR Marine Kameras - kompatibel mit den Kameras der M232, M300, M400/M400XR und M500-Serien.

2.017,05 €

Modell: JCU-4

SKU: E70695

JCU-4: Ultimative Steuerung der FLIR Marine Kameras

JCU-4: Ultimative Steuerung der FLIR Marine Kameras

Die JCU-4 ermöglicht die sichere Steuerung von FLIR Wärmebildkameras und optischen Kameras. Schwenken, neigen, zoomen - steuern Sie alle Kamerafunktionen mit dem ergonomischen Tastenfeld der reaktionsschnellen Joystick-Steuerung der JCU-4. Unsere hochwertige FLIR JCU-4 Joystick-Bedieneinheit ist vollständig kompatibel mit den FLIR Marine Wärmebildkameras und bietet Nutzern eine dedizierte, taktile Kamerasteuerungslösung.

Einfach zu bedienen, leicht zu integrieren

Einfach zu bedienen, leicht zu integrieren

Von Profis für Profis entwickelt – die JCU-4 ist perfekt für alle, die aktiv mit Wärmebildtechnologie navigieren und eine zuverlässige und intuitiv bedienbare Steuerung FLIR Kamera benötigen.

  • Robuster, flacher 3-Achsen-Joystick für präzise Kamerasteuerung unter allen Bedingungen
  • Das 2,9" Farb-LCD und die Tastatur vereinfachen die Kamerabedienung und bieten einfachen Zugriff auf die Joystick-Setup-Menüs
  • Dimmbares Farb-LCD und hintergrundbeleuchtete Tastatur sorgen für anhaltende Sicht des Nutzers bei nächtlichen Einsätzen
  • 3 benutzerdefinierte Tasten für den Schnellzugriff auf individuelle Kamerafunktionen.
  • Kombinieren Sie die JCU-4 mit einer FLIR Marine-Kamera und einem Marine-Monitor, um eine komplette Kameraanzeige- und Steuerungslösung zu erhalten.
  • Ergänzen Sie die JUC-4 für ein vollständiges Kartenplotter- und Kamerasystem für eine spezielle taktile Kamerasteuerung.

JCU-4 – Spezifikationen & Ressourcen

Physikalische Kenndaten
Breite

93,66 mm (3,69 Zoll)

Höhe

146,66 mm (5,77 Zoll)

Tiefe

63,36 mm (2,49 Zoll)

Tiefe (inklusive Joystick)

113,30 mm (4,46 Zoll)

Spannungsversorgung
PoE-Klasse

Klasse 2

Nominalspannung
  • PoE: 48 V DC
  • Alternative Spannung: 12 V / 24 V DC
Spannungsbereich
  • PoE: 44 bis 57 V DC
  • Alternative Spannung: 8 V bis 32 V DC
Stromverbrauch

5 W max. mit voller Tastaturbeleuchtung

IEEE-Standard

IEEE 802.3af

Netzwerk
Netzwerkanschlüsse
  • 1x 10/100/1000 MBits/s RayNet (Ethernet)
  • 1x 10/100/1000 MBits/s PoE RayNet (Ethernet)
Display
LCD-Größe

2,9" (73 mm)

LCD-Typ

IPS TFT-LCD

Aktiver Bereich

26,51 mm x 67,68 mm

Helligkeit/Beleuchtung

600 nits / 600 cd/m2

Sichtwinkel

80 + / 80 +

Auflösung

376 (H) x 960 (B) Pixel (RGB)

Kontrastverhältnis

1:1500

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

-25 ºC bis +55 ºC (-13 ºF bis 131 ºF)

Lagertemperatur

-30 ºC bis +70 ºC

Relative Luftfeuchtigkeit

Maximal 93 % bei +40 °C (+104 °F)

Wasserdichtigkeit

IPx6