Ultra-Low-Light-Kamera für die Schifffahrt mit Schwenk- und Neigefunktion, 2-Achsen Gyro-Stabilisierung.
Die M300C kombiniert einen leistungsstarken HD-Kamerasensor für sichtbares Licht mit einem beeindruckenden 30-fachen optischen Zoom, der eine zuverlässige Zielerkennung sowie ein gesteigertes Situationsbewusstsein gewährleistet. Das robuste Gehäuse zum Schwenken und Neigen verfügt über eine 2-Achsen-Gyro-Stabilisierung, die eine effektive Zielüberwachung selbst bei rauer See ermöglicht. Ausgestattet mit einem modernen Ultra-Low-Light-Sensor bietet die M300C herausragende Bildleistungen bei schwachem Licht und ist somit die ideale Wahl für Profis, die keine thermische Nachtsicht benötigen.
Navigieren Sie sicherer und erkunden Sie die Umgebung mit der 360° Schwenk- und +/-90° Neigefunktion. Steuern Sie die M300C mit Ihrem Kartenplotter oder einer optionalen Joystick-Bedieneinheit.
Navigieren Sie auch bei rauer See mit ruhigem Blick. Die vertikale Stabilisierung gleicht die Kränkung aus und die horizontale Stabilisierung hält das Sichtfeld des M300C auf einer ausgewählten Peilung.
Der 1920 x 1080 Ultra-Low-Light-Kamerasensor mit 30-fachem optischem Zoom ermöglicht es Ihnen, auch am Abend zu navigieren und weit entfernte Ziele zu identifizieren.
Ultra-Low-Light-Kamera mit verbesserter Zielerfassung über eine große Entfernungen
Die Kameras der FLIR M-Serie sind für die nahtlose Integration mit Kartenplottern und Multifunktions-Displays von Raymarine, Furuno, Garmin und Simrad entwickelt. Betrachten Sie das Wärmebild auf Ihrem Kartenplotter. Steuern, neigen und schwenken Sie die Kamera über den Touchscreen Ihres Kartenplotters.
Mehr erfahren| Allgemein | |
|---|---|
| Detektortyp | 1/2,8” CMOS |
| Auflösung | Bis zu 1.920 x 1.080 bei 30 BpS |
| Minimale Beleuchtungsstärke | Niedrige Beleuchtungseinstellung EIN: 0,006 Lux Niedrige Beleuchtungseinstellung AUS: 0,1 Lux |
| Optischer Zoom | 30-fach |
| Digitaler Zoom | 12-fach |
| Brennweite | 129 mm bis 4,3 mm |
| Wärmesichtfeld | 63,7° x 35,8° WFOV bis 2,3° x 1,29° NFOV |
| System | |
|---|---|
| Gyro stabilisiert | Ja |
| Marine Video Analytics (MVA) | Ja |
| Einstellbereich beim Schwenken und Neigen | 360° kontinuierliches Schwenken, +/- 90° Neigung |
| Analoger Videoausgang | NTSC/PAL, vom Benutzer einstellbar |
| Analoge Videoverbindungsarten | BNC |
| Netzwerk-Videoausgang | Zwei, unabhängige H.264/MJPEG Netzwerk-Videostreams |
| HD-SDI, verlustfreie Videoausgabe | Ja |
| Spannung | 12-24 V DC |
| Leistungsaufnahme | 41W nominal; 56W mit Heizung |
| ONVIF | Profil S Konformität |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +55°C (-13°F to +131°F) |
| Lagertemperaturbereich | -30°C bis +70°C (-22°F bis +158°F) |
| Automatische Scheibenheizung | Aktivierung beim Einschalten |
| Wasserdichtigkeit | IPX6 |
| Stoßfestigkeit | 15 g vertikal, 9 g horizontal |
| Vibrationen | IEC60945 |
| Blitzschutz | Beinahe-Blitzschlag mit 2 kV |
| Salzsprühnebel | IEC60945 |
| EMI | IEC60945 |
| Physikalische Kenndaten | |
|---|---|
| Gewicht | Kamera: 6,3 kg (13,9 lbs) Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 6,8 kg (14,9 lbs) |
| Abmessungen | Kamera: 222 mm (8,7”) x 328 mm (12,9”) Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 254 mm (10,0") x 366 mm (14,4") |
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.