FLIR M332

Wärmebildkamera für die Schifffahrt mit Standard-Auflösung sowie Schwenk- und Neigefunktion und 2-Achsen Gyro-Stabilisierung.

Modell

Aktualisierungsrate

11.239,55 €

Modell: M332 9 Hz

SKU: E70528

Wärmebildkamera für die Schifffahrt mit aktiver Gyro-Stabilisierung

Wärmebildkamera für die Schifffahrt mit aktiver Gyro-Stabilisierung

Durch die Kombination eines robusten, allwettertauglichen Designs mit einem modernen FLIR-Wärmebildsensor bietet die M332 so ein verbessertes Situationsbewusstsein für Behörden, Profis und Freizeitskipper. Die moderne Gyro-Stabilisierung und Standard-Auflösung ermöglichen die Erkennung von Hindernissen und Zielen selbst bei völliger Dunkelheit und rauer See. So wird auch unter schwierigsten Bedingungen eine sichere Navigation gewährleistet.

Schwenk- und Neige-Symbol

Neigen und Schwenken

Navigieren Sie sicherer und erkunden Sie die Umgebung mit der 360° Schwenk- und +/-90° Neigefunktion. Steuern Sie die M332 mit Ihrem Kartenplotter oder einer optionalen Joystick-Bedieneinheit.

Gyro-Stabilisierung

2-Achsen-Stabilisierung

Navigieren Sie auch bei rauer See mit ruhigem Blick. Die vertikale Stabilisierung gleicht die Kränkung aus und die horizontale Stabilisierung hält das Sichtfeld des M332 auf einer ausgewählten Peilung.

Standard-Wärme-Symbol

Standard-Auflösung

Der 320x240 FLIR Wärmebildsensor erkennt Wärmeveränderungen, so dass Sie andere Schiffe und Bojen in völliger Dunkelheit erkennen können.

M332 Wärmebild-Erkennungsbereich

Die tatsächliche Entfernung hängt von Kameraeinstellungen, Umgebungsbedingungen und Benutzererfahrung ab.

FLIR M332 Bild-Erkennungsbereich

Sichere Navigation in Umgebungen mit geringen Sichtverhältnissen

Die Wärmebildtechnik bietet Nachtsicht in völliger Dunkelheit, blendendem Licht und leichtem Nebel.

  • Ausgestattet mit dem bahnbrechenden FLIR Boson Wärmebildkern
  • Das robuste IPX6-Schwenk- und Neigegehäuse ist witterungsbeständig
  • Moderne Bildverarbeitungstechnologie an Bord
  • Analoges Video, HD-SDI und IP-Video für erweiterte Integrationsmöglichkeiten
  • Die Marine Video Analytics identifiziert auf intelligente Weise Objekte, die nicht aus Wasser bestehen.
Kompatibel mit Kartenplotter

Kompatibel mit Kartenplotter

Die Kameras der FLIR M-Serie sind für die nahtlose Integration mit Kartenplottern und Multifunktions-Displays von Raymarine, Furuno, Garmin und Simrad entwickelt. Betrachten Sie das Wärmebild auf Ihrem Kartenplotter. Steuern, neigen und schwenken Sie die Kamera über den Touchscreen Ihres Kartenplotters.

Mehr erfahren

M332 – Spezifikationen & Ressourcen

Allgemein
Detektortyp

320 x 256 VOx Mikrobolometer

Video-Bildwiederholrate

30 Hz oder <9 Hz

Wärmesichtfeld

24° x 18°

Brennweite

9,1 mm

Fokus

Fest 3 m (12 ft) bis unendlich

Optischer Zoom

N/A

Digitaler Zoom

4-fach stufenlos

System
Gyro stabilisiert

Ja

Marine Video Analytics (MVA)

Ja

Einstellbereich beim Schwenken und Neigen

360° kontinuierliches Schwenken, +/- 90° Neigung

Analoger Videoausgang

NTSC/PAL, vom Benutzer einstellbar

Analoge Videoverbindungsarten

BNC

Netzwerk-Videoausgang

Zwei, unabhängige H.264/MJPEG Netzwerk-Videostreams

HD-SDI, verlustfreie Videoausgabe

Ja

Spannung

12 bis 24 V DC

Leistungsaufnahme

41 W Nominalspannung; 56 W mit Heizungen

ONVIF

Profil S Konformität

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich

-25°C bis +55°C (-13°F to +131°F)

Lagertemperaturbereich

-30°C bis +70°C (-22°F bis +158°F)

Automatische Scheibenheizung

Aktivierung beim Einschalten

Wasserdichtigkeit

IPX6

Stoßfestigkeit

15 g vertikal, 9 g horizontal

Vibrationen

IEC60945

Blitzschutz

Beinahe-Blitzschlag mit 2 kV

Salzsprühnebel

IEC60945

EMI

IEC60945

Physikalische Kenndaten
Gewicht

Kamera: 6,3 kg (13,9 lbs)

Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 6,8 kg (14,9 lbs)

Abmessungen

Kamera: 222 mm (8,7”) x 328 mm (12,9”)

Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 254 mm (10,0") x 366 mm (14,4")

Erfassungsreichweite
Ein 30-Fuß-Schiff aufspüren

1,60nm (2,96km)

NATO-Zielscheibe 2,3m x 2,3m @50%

0,47nm (879m)

Erkennen eines Ziels in Menschengröße

0,20nm (362m)

Exportbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.