Hochauflösende Wärmebildkamera für die Schifffahrt mit Schwenk- und Neigefunktion und 2-Achsen Gyro-Stabilisierung.
Modell
Aktualisierungsrate
Die M364 kombiniert ein robustes, allwettertaugliches Design mit einem hochauflösenden FLIR-Wärmebildsensor der Spitzenklasse und bietet so ein verbessertes Situationsbewusstsein für Profis und Freizeitskipper. Die moderne Gyro-Stabilisierung und leistungsstarke Wärmebildtechnik ermöglichen die Erkennung von Hindernissen und Zielen selbst bei völliger Dunkelheit und rauer See. So wird auch unter schwierigsten Bedingungen eine sichere Navigation gewährleistet.
Navigieren Sie sicherer und erkunden Sie die Umgebung mit der 360° Schwenk- und +/-90° Neigefunktion. Steuern Sie die M332 mit Ihrem Kartenplotter oder einer optionalen Joystick-Bedieneinheit.
Navigieren Sie auch bei rauer See mit ruhigem Blick. Die vertikale Stabilisierung gleicht die Kränkung aus und die horizontale Stabilisierung hält das Sichtfeld des M364 auf einer ausgewählten Peilung.
Der hochauflösende 640x512 FLIR Wärmebildsensor bietet eine hervorragende Nachtsicht und eine fast doppelt so große Reichweite wie ein Standard-Wärmebildsensor.
Die tatsächliche Entfernung hängt von Kameraeinstellungen, Umgebungsbedingungen und Benutzererfahrung ab.
Die FLIR M364 bietet Nachtsicht in völliger Dunkelheit, blendendem Licht und leichtem Nebel.
Die Kameras der FLIR M-Serie sind für die nahtlose Integration mit Kartenplottern und Multifunktions-Displays von Raymarine, Furuno, Garmin und Simrad entwickelt. Betrachten Sie das Wärmebild auf Ihrem Kartenplotter. Steuern, neigen und schwenken Sie die Kamera über den Touchscreen Ihres Kartenplotters.
Mehr erfahren| Allgemein | |
|---|---|
| Detektortyp | 640 x 512 VOx Mikrobolometer |
| Video-Bildwiederholrate | 30 Hz oder <9 Hz |
| Sichtfeld | 24° x 18° |
| Brennweite | 18 mm |
| Fokus | Fest 3 m (12 ft) bis unendlich |
| Optischer Zoom | N/A |
| Digitaler Zoom | 4-fach stufenlos |
| System | |
|---|---|
| Gyro stabilisiert | Ja |
| Marine Video Analytics (MVA) | Ja |
| Einstellbereich beim Schwenken und Neigen | 360° stufenlos schwenkbar, Neigung ± 90° |
| Analoger Videoausgang | NTSC/PAL, vom Benutzer einstellbar |
| Analoge Videoverbindungsarten | BNC |
| Netzwerk-Videoausgang | Zwei, unabhängige H.264/MJPEG Netzwerk-Videostreams |
| HD-SDI, verlustfreie Videoausgabe | Ja |
| Spannung | 12 bis 24 V DC |
| Leistungsaufnahme | 41 W Nominalspannung; 56 W mit Heizungen |
| ONVIF-Konformität | Profil S Konformität |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +55°C (-13°F to +131°F) |
| Lagertemperaturbereich | -30°C bis +70°C (-22°F bis +158°F) |
| Automatische Scheibenheizung | Aktivierung beim Einschalten |
| Wasserdichtigkeit | IPX6 |
| Stoßfestigkeit | 15 g vertikal, 9 g horizontal |
| Vibrationen | IEC60945 |
| Blitzschutz | Beinahe-Blitzschlag mit 2 kV |
| Salzsprühnebel | IEC60945 |
| EMI | IEC60945 |
| Physikalische Kenndaten | |
|---|---|
| Gewicht | Kamera: 6,3 kg (13,9 lbs) Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 6,8 kg (14,9 lbs) |
| Abmessungen | Kamera: 222 mm (8,7”) x 328 mm (12,9”) Kamera mit Überkopfmontagehalterung: 254 mm (10,0") x 366 mm (14,4") |
| Erfassungsreichweite | |
|---|---|
| Ein 30-Fuß-Schiff aufspüren | 3,2nm (5,92km) |
| NATO-Zielscheibe 2,3m x 2,3m @50% | 0,95nm (1,76km) |
| Erkennen eines Ziels in Menschengröße | 0,39nm (725m) |
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.