RNS-8

8-Port-Gigabit-RayNet-Netzwerk-Switch mit 4 POE-Ports (Power-over-Ethernet).

1.184,05 €

Modell: RNS-8

SKU: A80732

Einfache Integration von Marinekameras

Einfache Integration von Marinekameras

Der RNS-8 ist ein hochwertiger Netzwerkswitch. Verwenden Sie den RNS-8, um Kartenplotter mit Radargeräten, Sonarmodulen und FLIR-Wärmebildkameras zu in einem Netzwerk zu verbinden. Der RNS-8 verfügt über 4 dedizierte Power-Over-Ethernet-Anschlüsse (PoE) für die Integration und Spannungsversorgung von POE-kompatiblen Geräten wie Marine-IP-Kameras CAM300 und Remote-Tastaturen RMK-10. Der RNS-8 ist einfach zu installieren und erfordert kein kompliziertes Setup.

RNS-8 - Spezifikationen & Ressourcen

Physikalische Kenndaten
Länge

287,63 mm (11,32 Zoll)

Höhe

125,5 mm (4,94 Zoll)

Tiefe

78 mm (3,07 Zoll)

Trennabstand zwischen den Anschlüssen

17,38 mm (0,68 Zoll)

Gewicht

960,5 g (2,12 lbs)

Spannungsversorgung
Nominalspannung

12 V oder 24 V DC

Spannungsbereich

9 V bis 31,2 V DC

PoE-Spannungsbereich

10,8 V bis 31,2 V DC

Stromverbrauch

160 W (maximal) bei 12 V Gleichstrom

150 W (Maximum) @ 24 V DC

Strom

13,3 A (Maximum) @ 12 V DC

6,25 A (Maximum) @ 24 V DC

Nennwert der Inline-Sicherung

15 A @ 12 V DC

8 A @ 24 V DC

Nennwert des Thermoschutzschalters

20 A @ 12 V DC

10 A @ 24 V DC

Netzwerk
Netzwerkanschlüsse

4x RayNet-Anschlüsse (10/100/1000 MBit/s)

4x PoE-RayNet-Anschlüsse (10/100/1000 MBit/s). Jeder der 4 Ports unterstützt die PoE-Klassen 0 bis 4, wobei für jeden Port maximal 30 W Power zur Verfügung stehen.

Hinweis:

  • Sie können eine Kombination aus PoE- und Nicht-PoE-Geräten gleichzeitig nutzen, bis zu einer Gesamtzahl von 8 Geräten (maximale Anzahl PoE-Geräte = 4; maximale Anzahl Nicht-PoE-Geräte = 8).
  • Damit die PoE-Geräte mit ausreichender Leistung versorgt werden, muss die Spannungsversorgung des Netzwerkswitchs 10,8 V DC übersteigen.
IEEE-Standard

Entspricht IEEE 802.3at

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

-25 °C (-13 °F) bis +55 °C (131 °F)

Temperatur bei Nichtbetrieb

-30 °C (-22 °F) bis +70 °C (158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 93 % bei 40 °C (104 °F)

Wasserdichtigkeit

IPX6 und IPX7

Konformität
Standards

EN 60945:2002 (Europa, Australien, Neuseeland)

ICES-003 (Kanada)

CFR47 Teil 15 (USA)

IACS Section E10 (Japan / China)

Produktkennzeichnungen

UKCA

CE

Australian Tick

WEEE Directive

What's in the box illustration
Lieferumfang

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang des RNS-8 enthalten:

1

RNS-8 Netzwerkswitch

2

Dokumentationspaket

3

4x Befestigungsschrauben (M4, 8,94 x 25 mm)

4

Spannungskabel, 1,5 m (4,9 ft)