Marine PoE (Power over Ethernet)-Injektor für FLIR Joystick-Bedieneinheiten
Marine PoE (Power over Ethernet)-Injektor für FLIR Joystick-Bedieneinheiten Der FLIR PoE-Injektor ist für eine maximale Flexibilität sowohl mit 12- als auch mit 24 V DC-Systemen kompatibel. Dieses Gerät unterstützt außerdem Netzwerke mit bis zu 5 Gigabit-Geschwindigkeit, um die schnellstmögliche Konnektivität über den Standard-RJ-45-Datenport zu gewährleisten.
| Physikalische Kenndaten | |
|---|---|
| Länge | 93,00 mm (3,66 Zoll) |
| Höhe | 74,00 mm (2,91 Zoll) |
| Tiefe | 32,80 mm (1,29 Zoll) |
| Gewicht | 200.00 g (0,44 lbs) |
| Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Nominalspannung | 12 V oder 24 V DC |
| Spannungsbereich | 10 V bis 36 V DC |
| PoE-Ausgangsleistung |
Achten Sie darauf, dass die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten wird. Weitere Informationen finden Sie unter: Power over Ethernet (PoE). |
| Stromaufnahme | 2,34 A bei 10 V DC 0,65 A bei 36 V DC |
| Stromverbrauch | 23,4 W bei 10 V DC 23,4 W bei 36 V DC |
| Stromverbrauch | 23,4 W bei 10 V DC 23,4 W bei 36 V DC |
| PoE nominale Ausgangsspannung | 44 V bis 57 V de (basierend auf dem IEEE 802.3af-Standard) |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Netzwerkanschlüsse |
|
| IEEE-Standard | Entspricht IEEE 802.3af |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C (-40 °F) bis +40 °C (104 °F) |
| Lagertemperatur | -40 °C (-40 °F) bis +85 °C (185 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90 % |
| Konformität | |
|---|---|
| Standards |
|
| Handbücher | |
|---|---|
| PoE - Installationshandbuch | |