Die kompakte Remote-Tastatur JCU–3 dient zur Steuerung der FLIR M232 Wärmebildkamera.
Die kompakte Remote-Tastatur JCU-3 dient zur Steuerung der FLIR M232 Wärmebildkamera von einer geeigneten Position am Steuerstand aus. Zwei programmierbare Benutzertasten bieten Zugriff auf Ihre bevorzugten Szenen oder Modi und der Uni-Controller ermöglicht die vollständige Steuerung der Schwenk- und Neigefunktionen der Kamera. Die JCU-3 ist für die Konsolenmontage konzipiert und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat montiert werden.
Ein mitgeliefertes DC-Spannungskabel liefert eine 12 V Stromversorgung, auch kann die JCU-3 über PoE (Power over Ethernet) mit einem geeigneten PoE-Netzteil mit Spannung versorgt werden. Sie können mehrere JCU-3 Bedieneinheiten installieren. Mehrere JCU-3 Bedieneinheiten können eine einzelne Kamera steuern, und eine einzige JCU-3-Bedieneinheit kann mehrere Kameras in komplexeren Systemen steuern.
| Physikalische Kenndaten | |
|---|---|
| Länge | 133,0 mm (5,24 Zoll) |
| Breite | 55,0 mm (2,17 Zoll) |
| Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Nominalspannung | PoE: 48 V DC, alternative Spannung: 12 / 24 V DC |
| Spannungsbereich | PoE: 44 V bis 57 V DC, alternative Spannung: 9 V bis 32 V DC |
| Stromverbrauch | Maximal 4 W bei vollständiger Tastaturbeleuchtung |
| Allgemein | |
|---|---|
| Netzwerk-/PoE-Verbindung | 1x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100 MB/s |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 93 % |
| Wasserdichtigkeit | IPX6 IPX7 |
| Lagertemperatur | -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F) |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +55 °C (-13 °F bis 131 °F) |