Multispektrale Marinekameras für USV-Anwendungen

05 Juni 2025

Multispektrale Marinekameras für USV-Anwendungen

Entdecken Sie, wie die Marinekameras M364C und M364C LR unverzichtbare Werkzeuge für die ferngesteuerte und unbemannte wissenschaftliche Forschung, Überwachung und Strafverfolgung sind.

Moderne Meereskameras für Wissenschaft und Überwachung

Die Marinekameras M364C und M364C LR sind unverzichtbare Werkzeuge für ferngesteuerte und unbemannte wissenschaftliche Forschungs-, Überwachungs- und Vollzugsanwendungen. Die M364C und M364C LR sind mit einer hochauflösenden Low-Light-Kamera und einem der fortschrittlichsten FLIR-Wärmebildkerne ausgestattet und bieten ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auf dem Wasser. Entwickler von unbemannten Oberflächenfahrzeugen werden das Engagement von FLIR für eine einfache Integration, hohe Leistung und robuste Zuverlässigkeit zu schätzen wissen, da die Geräte für die Fernsteuerung und die speziellen Anforderungen autonomer Anwendungen ausgelegt sind.

M364C Thermal Camera

Elite Awareness mit multispektraler Bildgebung

Dual-Payload-Kamerasysteme, ausgestattet mit Wärmebildtechnik und sichtbarem Spektrum, Color Thermal Vision (CTV), Marine Video Analytics (MVA) und Multispectral Dynamic Imaging (MSX)

  • CTV kombiniert die Wärmebild- und die sichtbaren Kameras, um Wärmebilder wie Navigationslichter und visuelle Markierungen mit Farbdetails zu versehen.
  • MVA erkennt auf intelligente Weise Nicht-Wasser-Objekte wie andere Schiffe, Meeresbewohner oder Treibgut und hebt sie hervor.
  • MSX erzeugt kontrastreiche Ränder in Wärmebildern für verbesserte visuelle Details und Textlesbarkeit.
Object detection with thermal camera

Hochauflösende Navigation, Tag und Nacht

Schwachlichttauglicher, sichtbarer HD-Bildsensor mit Weitwinkelzoom für verbesserte Zielidentifikation.

  • Hervorragende Bilder mit großer Reichweite und positiver Zielerkennung durch ein optisches 30fach-Zoomobjektiv in Verbindung mit mechanischer und digitaler Bildstabilisierung
  • Ultra-Low-Light-Fähigkeit für sichtbare Bilder unter den schwierigsten Lichtverhältnissen
  • Der integrierte AHRS-Sensor sorgt für eine gleichmäßige Sicht bei rauer See. Die Zwei-Achsen-Stabilisierung wirkt den Auswirkungen von Seegang und Stößen entgegen.
Thermal marine camera mounted on a USV at night

Entwickelt für unbemannte Anwendungen

Als COTS-Geräte (Commercial Off-The-Shelf) wurden die Marinekameras M364C und M364C LR mit Blick auf die Integration in USVs und ferngesteuerte Anwendungen entwickelt.

  • Verfügbare Nexus-CGI-Dokumentation und Open-Source-SDK für einfache Integration, Steuerung und Anzeige
  • Integrierte Unterstützung für Network Time Protocol (NTP) mit vollständig eingebetteten Schwenk-, Neige- und Zoom-Metadaten
  • Abnehmbare Bildschirmsymbole und flexible Video-Stream-Optionen
  • ONVIF-konform (M364C) für eine reibungslose Integration in eine Vielzahl von Videomanagementsystemen.
USV with FLIR thermal camera.

Möchten Sie mehr erfahren?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um Ihre Anforderungen an USV-Missionen oder -Anwendungen zu besprechen.