Termocamera marina compatta a visione fissa, a risoluzione standard e alta.
Modello
Frequenza di aggiornamento
Le termocamere della serie FLIR MD a visione fissa e visione termica notturna sono progettate per aiutare i diportisti a navigare evitando gli ostacoli e a migliorare la percezione di ciò che li circonda di notte e in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere compatte della serie MD sono semplici da montare e facili da integrare nei display dei chartplotter esistenti. Le termocamere della serie MD hanno da standard un output video analogico e dispongono di una porta Ethernet per il controllo con joystick o chartplotter delle impostazioni della telecamera e del menu su schermo.
La telecamera della serie MD ha dimensioni ridotte, il che la rende facile da installare. Diametro di soli 5,2cm (6 pollici) e altezza di 17,8cm (7 pollici).
Le telecamere della serie MD sono dotate di un sensore termico fisso per il rilevamento degli ostacoli e la prevenzione delle collisioni.
Per una portata maggiore, scegli la risoluzione standard MD324 o l'alta risoluzione MD625.
| Termocamera | |
|---|---|
| E-Zoom - Termica | 2 x |
| Sistema | |
|---|---|
| Consumo | 4,8 W nominali; 12,5 W max |
| Garanzia | 2 anni |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Sbrinamento automatico del vetro | Standard all’accensione |
| EMI (Interferenze elettromagnetiche) | IEC 60945 |
| Protezione dai fulmini | Standard |
| Temperatura d'esercizio | Da -25°C a +55°C |
| Salsedine | IEC60945 |
| Urti | 15 g in verticale, 9 g in orizzontale |
| Temperatura di stoccaggio | Ds -40°C a +85 C |
| Vibrazione | IEC 60945; MIL-STD-810E |
| Infiltrazioni d'acqua | IPx6 |
| Vento | 100 nodi (115,2 mph) |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni | 6" di diametro × 7" di altezza |
| Peso | Circa 3 libbre |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.