Il tastierino remoto compatto JCU–3 è progettato per controllare la termocamera FLIR M232.
Il tastierino remoto compatto JCU–3 è progettato per controllare la termocamera FLIR M232 da una posizione comoda al timone. Due tasti utente programmabili consentono di accedere alle scene o alle modalità preferite, mentre l'uni-controller permette di controllare completamente le funzioni PAN e TILT (orientabile e inclinabile) della telecamera. JCU-3 è progettato per il montaggio su console, con opzioni di montaggio in orientamento verticale e orizzontale.
Un cavo di alimentazione CC incluso fornisce un'alimentazione a 12 volt. JCU-3 può essere anche alimentato tramite POE (Power over Ethernet) con un alimentatore POE appropriato. Puoi installare più tastierini JCU–3. È possibile controllare una singola telecamera con più tastierini JCU–3; un singolo tastierino JCU–3 può controllare più telecamere in sistemi più complessi.
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Lunghezza | 133,0 mm (5,24 pollici) |
| Larghezza | 55 mm (2,17 in) |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tensione nominale | Iniettore PoE: 48 V c.c, alimentazione alternativa: 12 / 24 V c.c. |
| Tensione operativa | Iniettore PoE: da 44 V a 57 V c.c, alimentazione alternativa: da 9 V a 32 V c.c. |
| Consumo | 4 W Max con illuminazione tastiera al massimo |
| Generale | |
|---|---|
| Collegamento rete/PoE | 1 x connettore Ethernet RJ45 10/100 Mb/s |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Umidità relativa | Max. 93% |
| Impermeabilità | IPX6 IPX7 |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F) |
| Temperatura operativa | Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a 131 °F) |