Termocamera marina compatta a risoluzione standard con rotazione e inclinazione.
Con le termocamere M232 cambiano le carte in tavola grazie ad un rapporto qualità-prezzo e facilità di integrazione davvero di un altro livello. Con risoluzione termica 320 × 240, video su IP e zoom digitale, la M232 è la termocamera con rotazione e inclinazione più piccola della gamma di FLIR Marine. La M232 migliora la navigazione e la sicurezza aiutandoti a vedere ponti, banchine, boe e altre imbarcazioni anche in situazioni di oscurità totale. La M232 aiuta inoltre i diportisti a trovare le persone in acqua più velocemente che con i soli fari e il radar.
La nostra termocamera marina più piccola, con capacità di rotazione e inclinazione. L’alloggiamento compatto della M232 è robusto e facile da installare.
Naviga in tutta sicurezza ed esplora al massimo con la funzionalità di rotazione a 360° e inclinazione +/-90 °. Controlla la M232 col tuo chartplotter o l’unità di controllo joystick opzionale.
Un sensore termico FLIR da 320 × 240 rileva le variazioni di calore, così puoi vedere barche e boe anche in oscurità totale.
La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.
La FLIR M232 è dotata di un alloggiamento cardanico robusto e impermeabile, con riscaldatori automatici della finestra di visione per una gestione efficace del ghiaccio. Gli utenti possono usufruire di comandi intuitivi per la gestione, la rotazione e l'inclinazione della telecamera direttamente dal display touchscreen del chartplotter, con un'unità di controllo joystick opzionale disponibile per un funzionamento dedicato.
Se abbinata a un display Raymarine Axiom, la M232 aumenta la sicurezza col rilevamento oggetti ClearCruise™. Il rilevamento oggetti ClearCruise™ fornisce avvisi acustici e visivi quando vengono identificati oggetti non acquatici, come barche, ostacoli o segnalatori, offrendo un ulteriore paio d’occhi per una navigazione notturna più sicura.
Le termocamere della serie M di FLIR sono progettate per integrarsi perfettamente con i chartplotter e i display multifunzione di Furuno, Garmin, Raymarine e Simrad. Visualizza l'immagine termica sul display del chartplotter e controlla la rotazione e l'inclinazione della termocamera tramite il touchscreen.
Per saperne di più| Generale | |
|---|---|
| Campo visivo | 24° × 18° |
| Frequenza di aggiornamento | 9 Hz9 Hz |
| Lunghezza focale | 19mm |
| Messa a fuoco | Fissa da 3,6m a infinito |
| Zoom ottico | N/D |
| Zoom digitale | 4x continuo |
| Tipo di rilevatore | Microbolometro VOx 320 × 240 |
| Sistema | |
|---|---|
| Analisi dati ClearCruise | Sì, con display Raymarine specifici |
| Range di regolazione PAN/TILT | Rotazione: 360° (continuo), inclinazione: +110°, -90° |
| Tipi di connettore video analogico | N/D |
| Uscita video di rete | Streaming video di rete singolo H.264 |
| Alimentazione | 12 o 24 VDC |
| Consumo | 15 W (tipica) 18 W (max) |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F) |
| Sbrinamento automatico del vetro | Standard all’accensione |
| Infiltrazioni d'acqua | IPX6 |
| Urti | 15 g in verticale, 9 g in orizzontale |
| Vibrazione | IEC 60945; MIL-STD-810E |
| Protezione dai fulmini | Near Strike a 2kV |
| Salsedine | IEC60945 |
| EMI (Interferenze elettromagnetiche) | IEC60945 |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Peso | 2,7kg (6,0 libbre) senza piastra rialzata superiore 3,0 kg (6,6 libbre) con piastra rialzata superiore |
| Dimensioni | Senza piastra rialzata superiore; Diametro 161,1mm (6,3”), Altezza 229,3mm (9,0”) Con piastra rialzata superiore; Diametro 190,0mm (7,5"), Altezza 279,0mm (11,0") |
| Scala | |
|---|---|
| Rilevare un'imbarcazione di 30 piedi | 1,60 nm (2,96 km) |
| Obiettivo NATO 2,3m x 2,3m @50% | 0,47nm (879m) |
| Rilevare un bersaglio di dimensioni umane | 0,20 nm (362 m) |
| Certificati | |
|---|---|
| M232 - Dichiarazione di conformità | |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.