FLIR Marine: Risoluzione e portata della telecamera

03 giugno 2025

FLIR Marine: Risoluzione e portata della telecamera

Ottimizzazione della visibilità per la navigazione e il rilevamento.

Scegliere la giusta termocamera FLIR Marine

Nella scelta di una termocamera FLIR Marine, la comprensione della portata e della risoluzione sono fondamentali. A che distanza è necessario vedere per una navigazione sicura? Quale livello di dettaglio è necessario per rilevare imbarcazioni, oggetti o attività di interesse?

FLIR Marine offre termocamere standard e ad alta risoluzione. La risoluzione, misurata in pixel, determina la chiarezza dell'immagine:

  • Risoluzione termica standard: ~320 x 240 pixel, è ideale per le piccole imbarcazioni da diporto o per i diportisti che cercano un ingresso a basso costo nella tecnologia delle termocamere, come ad esempio i modelli FLIR M232 e M332.
  • Termica ad alta risoluzione: ~640 x 480 pixel, adatta ai diportisti che cercano le migliori prestazioni. La termocamera ad alta risoluzione è la prima scelta delle imbarcazioni commerciali e dei primi soccorritori marittimi. FLIR Ocean Scout Pro offre prestazioni ad alta risoluzione in una termocamera portatile, mentre i modelli M364, M364C e M400 sono eccellenti opzioni a montaggio fisso.

Ogni pixel funziona come un termometro a infrarossi, rilevando le variazioni di temperatura e convertendole in un'immagine. Più pixel equivalgono a maggiori dettagli:

  • Risoluzione standard: ~76.000 pixel
  • Alta risoluzione: ~307.000 pixel
High resolution thermal camera image

Immagine termica a più alta risoluzione.

Low resolution thermal camera image

Immagine a bassa risoluzione.


Maggiore dettaglio e gamma con più pixel

Come nelle fotocamere digitali, una maggiore densità di pixel migliora la qualità dell'immagine. Con un maggior numero di pixel, le termocamere catturano sottili variazioni di temperatura, rivelando dettagli più fini per una più facile identificazione degli oggetti. Negli ambienti marini, le termocamere ad alta risoluzione offrono vantaggi di rilevamento a lungo raggio. Un piccolo oggetto all'orizzonte potrebbe essere indistinguibile finché non occupa completamente un pixel. Le telecamere ad alta risoluzione attenuano questo problema riempiendo quattro volte più pixel a qualsiasi distanza, migliorando la chiarezza dell'oggetto.

Essenziale per la ricerca e il salvataggio (SAR) e la navigazione

Le telecamere ad alta risoluzione sono fondamentali per le missioni SAR, dove l'individuazione di una persona in acqua è cruciale. A differenza della terraferma, in acqua sono visibili solo la testa e le braccia, per cui la densità dei pixel è fondamentale per l'identificazione. Le termocamere FLIR migliorano anche la sicurezza della navigazione, aiutando i diportisti a evitare pericoli galleggianti come boe per trappole per aragoste, palafitte, teste di pozzo e detriti.

Soluzioni su misura per ogni marittimo

In sintesi, è possibile scegliere una termocamera FLIR a risoluzione standard per un uso economico e ravvicinato, oppure passare a una termocamera FLIR ad alta risoluzione per la navigazione in acque aperte, la sorveglianza e il rilevamento di bersagli a lungo raggio. Con le termocamere FLIR Marine, i marinai ottengono una maggiore visibilità, una maggiore sicurezza e un rilevamento affidabile, sia di giorno che di notte.